LTP5903-WHR
LTP5903-WHR
最終販売SmartMesh WirelessHART組み込みマネージャ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$628.03
Viewing:
製品の詳細
- SmartMesh WirelessHARTネットワーク内のネットワーク・マネージャとして以下を有効化します。
- >最も過酷なRF環境でも99.999%のネットワーク信頼性
- サブ50µAルーティング・ノード
- 2.4GHz単一ボード・コンピュータ、IEEE 802.15.4システム・オンチップ、組み込み SmartMeshネットワーキング・ソフトウェア完備
- 103mm x 56mmスタックPCBアセンブリ
SmartMesh WirelessHARTワイヤレス・センサー・ネットワークは、モートと呼ばれるワイヤレス・ノードから構築された自己管理型の低消費電力ネットワークです。WirelessHART(IEC62591)規格に基づいて、LTP5903-WHRはSmartMesh WirelessHARTネットワーク管理ソフトウェアを実行して、ネットワーク性能を監視および管理し、UARTインターフェースを介してデータの入出力ポイントを提供します。コア・ネットワーキング機能を提供し、高度なネットワーク管理と包括的なセキュリティ機能を備え、ネットワークが卓越したレベルの回復力、信頼性、およびスケーラビリティの実現を有効にします。
LTP5903-WHRは、WirelessHART Gatewaysなどの回線電源ゲートウェイおよびコントローラでの使用向けに設計されており、スケーラブルな双方向通信を提供する標準ベースのワイヤレス・センサー・ネットワークの統合を有効化します。
組み込みネットワークマネージャは、包括的なソフトウェア・アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)を提供し、複雑なコーディングなしに豊かで柔軟な機能をお届けします。このAPIはまた、ネットワーク設定、セキュリティ管理、ネットワーク・ステータス、および性能統計にわたる最大の可視性と制御を提供します。ネットワーク対応済みの組み込みマネージャにより、産業オートメーションのベンダーは、高度なワイヤレス・センサー・ネットワーキング・インテリジェンスを監視および制御ソリューションに、低リスクかつ市場投入までの時間を迅速に統合できます。
ネットワーク機能 | |
特長 | 利点 |
時間同期チャンネル・ホッピング通信 | >最も過酷なRF環境でも99.999%を超えるネットワークの信頼性。 |
サブ50µAルーター | 回線電源デバイスなしでもネットワークを構築できます。必要に応じて回線電源またはエナジー・ハーベストを取り入れる柔軟性があります。 |
128ビットAES暗号化によるセキュアなメッシュ | NIST認定セキュリティ。1つのノードを侵害してもネットワークは侵害されません。 |
標準ベース | IEC62591(WirelessHART)に準拠。 |
高精度タイムスタンプ | すべてのノードのタイムスタンプはミリ秒の精度でアプリケーションに利用可能です。 |
マネージャ機能 | |
特長 | 利点 |
高度なネットワーク管理 | 変化するRF環境に基づいてメッシュ接続をダイナミックに最適化します。 |
スケーラブルなネットワーク管理 | 最大250ノード(LTP5903-WHRB)または最大500ノード(LTP5903-WHRC)のネットワークを管理します。 |
負荷バランスと最適化 | 最も混雑しているモートの帯域幅を追加する間も、他のネットワークの通常のトラフィック・フローを維持します。 |
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
製品情報 1
品質関連資料 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTP5903CEN-WHRB4B1#PBF | MSM LAMINATE | ||
LTP5903CEN-WHRB4B3#PBF | MSM LAMINATE | ||
LTP5903CEN-WHRC4B1#PBF | MSM LAMINATE | ||
LTP5903CEN-WHRC4B3#PBF | MSM LAMINATE | ||
LTP5903IPC-WHRB4B1#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY | ||
LTP5903IPC-WHRB4B3#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY | ||
LTP5903IPC-WHRC4B1#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY | ||
LTP5903IPC-WHRC4B3#PBF | PRINTEDCIRCUIT ASSEMBLY |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2024 - 24_0007 LTP5903 (Dust Networks) Derivative Parts Discontinuance Notice |
||
LTP5903CEN-WHRB4B1#PBF | 製造中止 | |
LTP5903CEN-WHRB4B3#PBF | 製造中止 | |
LTP5903CEN-WHRC4B1#PBF | 製造中止 | |
LTP5903CEN-WHRC4B3#PBF | 製造中止 | |
LTP5903IPC-WHRB4B1#PBF | 製造中止 | |
LTP5903IPC-WHRB4B3#PBF | 製造中止 | |
LTP5903IPC-WHRC4B1#PBF | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェアおよびシミュレーション 1
評価用キット
最新のディスカッション
ltp5903-whrに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める