LTM8053
新規設計に推奨40V入力、3.5A降圧Silent Switcher μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.37
製品の詳細
- 降圧スイッチモード電源
- 広い入力電圧範囲:3.4V ~40V
- 広い出力電圧範囲:0.97V ~15V
- 3.5Aの連続出力電流、6Aのピーク出力電流
- 出力電流の増加に備えて並列接続可能
- 選択可能なスイッチング周波数:200kHz ~3MHz
- 外部同期
- プログラム可能なソフトスタート
- 高さの低い小型(6.25mm×9mm×3.32mm)のRoHS準拠BGAパッケージ
LTM8053は、40V入力の3.5A(連続)降圧μModule®(パワーモジュール)レギュレータです。スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、およびすべての周辺部品がパッケージに搭載されています。LTM8053は、3.4V ~40Vの入力電圧範囲で動作し、0.97V ~15Vの出力電圧範囲および200kHz~3MHzのスイッチング周波数範囲をサポートしており、それぞれ1 本の抵抗で設定されます。設計を完了するために必要なのは、入力と出力のフィルタ・コンデンサだけです。
高さの低いパッケージなので、プリント回路基板裏面の未使用スペースを利用して、高密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。LTM8053は、熱特性が改善された小型のオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されているので、標準の表面実装装置による自動組み立てに適しています。LTM8053はRoHSに準拠しています。
アプリケーション
- 自動車用バッテリのレギュレーション
- 携帯型製品の電源
- 分散電源のレギュレーション
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスのレギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 2
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8053EY#PBF | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) | ||
LTM8053EY-1#PBF | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) | ||
LTM8053IY#PBF | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) | ||
LTM8053IY-1#PBF | 48-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 3.32mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8053EY#PBF | 製造中 | |
LTM8053EY-1#PBF | 製造中 | |
LTM8053IY#PBF | 製造中 | |
LTM8053IY-1#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8053EY#PBF | 製造中 | |
LTM8053EY-1#PBF | 製造中 | |
LTM8053IY#PBF | 製造中 | |
LTM8053IY-1#PBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTM8053EY#PBF | 製造中 | |
LTM8053EY-1#PBF | 製造中 | |
LTM8053IY#PBF | 製造中 | |
LTM8053IY-1#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8053
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM8053
- LTM8053-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。