LTM8048
新規設計に推奨LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.30
製品の詳細
- 完全なスイッチ・モード電源
- 絶縁定格:DC725V
- 広い入力電圧範囲:3.1V~32V
- VOUT1出力:
- 最大440mA (VOUT1 = 2.5V、VIN = 24V)
- 出力電圧範囲:2.5V~13V
- VOUT2低ノイズ・リニア・ポスト・レギュレータ:
- 最大300mA
- 出力電圧範囲:1.2V~12V
- 電流モード制御
- プログラム可能なソフトスタート
- ユーザが設定可能な低電圧ロックアウト
- SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ
- 高さの低い(11.25mm×9mm×4.92mm)表面実装型BGAパッケージ
LTM8048は、LDOポスト・レギュレータを内蔵した絶縁型フライバックμModule DC/DCコンバータです。LTM8048の絶縁定格はDC725Vです。スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、トランス、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM8048は、3.1V~32Vの入力電圧範囲で動作し、2.5V~13Vの出力電圧範囲をサポートしており、出力電圧は1本の抵抗で設定されます。また、出力電圧を1本の抵抗で設定して1.2V~12Vの範囲内で調整可能なリニア・ポスト・レギュレータも内蔵しています。設計を完了するために必要なのは、出力と入力のコンデンサ、およびバイパス・コンデンサだけです。その他の部品を使用して、ソフトスタートやバイアスを制御することもできます。
LTM8048は、熱特性が改善された小型(11.25mm × 9mm × 4.92mm)のオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されているので、標準の表面実装装置による自動組み立てに適しています。LTM8048は、SnPb(BGA)またはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- 産業用センサ
- 産業用スイッチ
- グランド・ループの緩和
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM8048EY#PBF | 45-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8048IY | 45-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8048IY#PBF | 45-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8048MPY | 45-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) | ||
LTM8048MPY#PBF | 45-Lead BGA (11.25mm x 9mm x 4.92mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM8048EY#PBF | 製造中 | |
LTM8048IY | 製造中 | |
LTM8048IY#PBF | 製造中 | |
LTM8048MPY | 製造中 | |
LTM8048MPY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM8048EY#PBF | 製造中 | |
LTM8048IY | 製造中 | |
LTM8048IY#PBF | 製造中 | |
LTM8048MPY | 製造中 | |
LTM8048MPY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
デュアル電源モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
絶縁型RS-232 1 | ||
LTM2882 | 製造中 | デュアル絶縁型RS232 μModuleトランシーバ + 電源 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTM8047 | 新規設計に推奨 | 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTM8048 - ?Module Regulators
- LTM8048 Demo Circuit - 725V DC Isolated Low Noise µModule Regulator with LDO Post Regulator (3.5-30V to 5V @ 120mA & 5.7V @ 120mA)
- LTM8048 Demo Circuit - Isolated µModule DC/DC Converter w/ LDO Post Regulator (4-30V to 6V @ 100mA & 5V @ 100mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8048
- LTM8048A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。