LTM8047

新規設計に推奨

入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全なスイッチ・モード電源
  • 絶縁定格:DC725V
  • 広い入力電圧範囲:3.1V~32V
  • 出力電流:最大440mA (VOUT = 2.5V)
  • 出力電圧範囲:2.5V~12V
  • 電流モード制御
  • プログラム可能なソフトスタート
  • ユーザが設定可能な低電圧ロックアウト
  • SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ
  • 高さの低い(11.25mm×9mm×4.92mm)表面実装型BGAパッケージ
LTM8047
入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
絶縁型RS-485 1
LTM2881 製造中 絶縁型 RS485/RS422 μModule トランシーバ+電源
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
DC1693A

LTM8047 Demo Board | 725VDC Isolated uModule DC/DC Converter; 4.5V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT = 5V @ Up to 350mA

製品詳細

The demo circuit 1693A is an isolated flyback μModule® DC/DC converter featuring the LTM8047. The demo circuit is designed for a 5V output from a 4.5V to 30V input. The typical current capability of the 5V output varies with input voltage from about 110mA at VIN = 4.5V to about 350mA at VIN = 30V.

DC1693A
LTM8047 Demo Board | 725VDC Isolated uModule DC/DC Converter; 4.5V ≤ VIN ≤ 30V, VOUT = 5V @ Up to 350mA

最新のディスカッション

最近表示した製品