LTM8023

製造中

2A、36V DC/DC 降圧μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全な降圧スイッチモード電源
  • 広い入力電圧範囲:3.6V~36V
  • 出力電流:2A
  • 出力電圧範囲:0.8V~10V
  • 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~2.4MHz
  • 電流モード制御
  • プログラム可能なソフトスタート
  • SnPb仕上げ(BGA)またはRoHS準拠の仕上げ(LGAおよびBGA)
  • 高さの低い小型の表面実装LGA(9mm × 11.25mm × 2.82mm)およびBGA (9mm × 11.25mm × 3.42mm)パッケージ
LTM8023
2A、36V DC/DC 降圧μModuleレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
シリコン発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8023
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1195A

LTM8023 Demo Board | 36V, 2A Step-Down µModule Regulator

製品詳細

Demonstration circuit 1195 features the LTM8023, a step-down regulator preconfigured to deliver 3.3V at up to 2A from a 5V to 36V input supply. The LTM8023 is a step-down converter, so minimum amount of headroom is required to keep the output in regulation. In addition, the input voltage required to turn on is higher than that required to run (see Minimum Input Voltage section in the data sheet for detail). The optional Burst Mode® operation of LTM8023 supports high efficiency and low output ripple at light load conditions.

DC1195A
LTM8023 Demo Board | 36V, 2A Step-Down µModule Regulator

最新のディスカッション

最近表示した製品