LTM4661

新規設計に推奨

15V、4A昇圧μModuleレギュレータ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.22
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 実装面積が1cm2(片面PCB)または0.5cm2 (両面PCB)以内の完全なソリューション
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、起動後は最小0.7V
  • 出力電圧範囲:2.5V~15V
  • スイッチ電流:最大4A
  • 2相動作
  • 負荷、入力、温度の全範囲での全DC出力電圧レギュレーション:最大±3%
  • シャットダウン時の出力切断
  • 突入電流の制限
  • 外部周波数同期
  • 選択可能なBurst Mode®動作
  • 出力過電圧保護と過熱保護
  • 6.25mm×6.25mm×2.42mm BGAパッケージ
LTM4661
15V、4A昇圧μModuleレギュレータ
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
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4661
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2569A

LTM4661EY Demo Board | 1.8V-5.5V Input, Synchronous Step-Up μModule Regulator

製品詳細

Demonstration circuit 2569A is ultrathin step-up μModule regulator featuring the LTM4661. The DC2569A operates over 1.8V to 5.5V input and it generates 12V, 1A output from 5V input. Also, the LTM4661 has precision voltage reference, which can generate output voltage with 3% tolerance over the full operating conditions. The 1MHz switching frequency operation results in small and efficient circuit. The converter operates with only one phase in burst mode and achieves over 90% efficiency with 100mA load. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.

DC2569A
LTM4661EY Demo Board | 1.8V-5.5V Input, Synchronous Step-Up μModule Regulator
DC2569A

最新のディスカッション

最近表示した製品