LTM4615
新規設計に推奨トリプル出力、低電圧DC/DC μModule レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.24
製品の詳細
- 1.5A VLDO™付きデュアル4A 出力電源
- 短絡および過温度保護
- パワーグッド・インジケータ
スイッチング・レギュレータ・セクション—電流モード制御
- 入力電圧範囲:2.375V~5.5V
- 各チャネルで標準4A のDC出力電流、5A のピーク出力電流
- 各チャネルの出力:0.8V~5V、並列接続可能
- 総DC出力誤差:±2%
- 出力電圧トラッキング
- 効率:最大95%
- プログラム可能なソフトスタート
VLDO セクション
- VLDOの入力範囲:1.14V~3.5V
- VLDOの出力:0.4V~2.6V、1.5A
- VLDOのfSWでの電源除去比:40dB
- 総DC 出力誤差:±1%
- 高さの低い小型パッケージ:15mm × 15mm × 2.82mm
LTM4615は、完全な4A デュアル出力スイッチモードDC/DC 電源に1.5A VLDO (very low dropout)リニア・レギュレータを追加したデバイスで、スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、1.5Aレギュレータ、すべてのサポート部品をパッケージに搭載しています。デュアル 4A DC/DCコンバータは2.375V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、VLDOは1.14V~3.5Vの入力電圧で動作します。出力電圧は、DC/DC コンバータが0.8V~5V、VLDOが0.4V~2.6V です。これらの3個のレギュレータの出力電圧は、各出力ごとに1本の抵抗で設定されます。入力と出力にバルク・コンデンサを使用するだけで設計を完成させることができます。
パッケージの高さが低く(2.82mm)、PCボード底面の未使用スペースを利用できるので、高部品密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対する高速過渡応答が可能です。また、このデバイスは出力電圧トラッキングをサポートしているので、電源レールのシーケンス制御が可能です。
この他に、過電圧保護、フォールドバック過電流保護、サーマル・シャットダウン、プログラム可能なソフトスタートなどを特長としています。このパワーモジュールは省スペースで熱特性が改善された15mm × 15mm×2.82mm LGA パッケージで供給されます。LTM4615は鉛フリー、RoHS準拠です。
アプリケーション
- テレコムおよびネットワーク機器
- 産業用電源システム
- 低ノイズ・アプリケーション
- FPGA、SERDESの電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4615EV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4615IV#PBF | 144-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4615EV#PBF | 製造中 | |
LTM4615IV#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4615EV#PBF | 製造中 | |
LTM4615IV#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM4615 Demo Circuit - Dual 4A Step-Down + VLDO uModule (5V to 1.8V @ 4A, 3.3V to 1.2V @ 4A & 1.2V to 1V @1.5A)
- LTM4615 - ?Module Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4615
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。