LTM4613

新規設計に推奨

EN55022B準拠の、36VIN、15VOUT、8A DC/DC μModuleレギュレータ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$28.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低EMIスイッチモード電源
  • EN55022クラスB準拠
  • 広い入力電圧範囲:5V~36V
  • 8Aの出力電流
  • 出力電圧範囲:3.3V~15V
  • 低い入力/出力換算ノイズ
  • 出力電圧トラッキングおよびマージニング
  • PLL周波数同期
  • 全DC誤差:最大2%
  • マージニングに追従するパワーグッド
  • 電流フォールドバック保護
  • 並列接続/電流分担
  • 超高速過渡応答
  • 電流モード制御
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 出力過電圧保護
  • 動作温度範囲:-55℃~125℃(LTM4613MPV)
  • 高さの低い小型(15mm × 15mm × 4.32mm)表面実装LGAパッケージ
LTM4613
EN55022B準拠の、36VIN、15VOUT、8A DC/DC μModuleレギュレータ
12V/8A Ultralow Noise µModule with 24V to 36V Input Product Package 1 Radiated Emission Scan with 24VIN to 12VOUT at 8A Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1743A

LTM4613EV Demo Board: Ultralow EMI, 36V, 8A Step-Down µModule Regulator

製品詳細

DC1743A: Demo Board for LTM4613 EN55022B Compliant 36VIN, 15VOUT, 8A, DC/DC µModule Regulator.

 


DC1743A
LTM4613EV Demo Board: Ultralow EMI, 36V, 8A Step-Down µModule Regulator
DC1743A Demo Board DC1743A Demo Board DC1743A Demo Board DC1743A Demo Board DC1743A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品