LTC6995-1
製造中TimerBlox:長時間タイマ、低周波発振器
- 製品モデル
- 36
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.72
製品の詳細
- 周期の範囲:1ms~9.5時間
- 電源投入またはリセット入力によるタイミング・リセット
- 1~3本の抵抗で設定
- 最大周波数誤差:<1.5%
- プログラム可能な出力極性
- 単電源動作:2.25V~5.5V
- 電源電流:55µA~80µA(クロック周期:2ms~9.5時間)
- 起動時間:500µs
- CMOS出力ドライバのソース電流/シンク電流:20mA
- 動作温度範囲:–55°C~125°C
- 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT™)パッケージおよび2mm × 3mmのDFNパッケージで供給
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC6995は、プログラム可能な周期の範囲が1.024ms~9.54時間(29.1μHz~977Hz)のシリコン発振器で、特に長時間の時間設定を目的としています。LTC6995は、多用途のシリコン・タイミング・デバイスであるTimerBlox®ファミリの1つです。
LTC6995の内部マスタ発振器周波数は、1本の抵抗(RSET)によって設定されます。出力クロックの周期はこのマスタ発振器と内蔵の分周器によって決定されます。分周器(NDIV)は、1から221までの8つの設定値にプログラム可能です。

発振時に、LTC6995はデューティ・サイクルが50%の方形波出力を発生します。マスタ発振器を停止して内蔵の分周器をクリアするため、リセット機能が用意されています。リセットを解除すると、完全な出力クロック・サイクルが開始され、プログラム可能なパワーオン・リセット・アプリケーションやウォッチドッグ・タイマ・アプリケーションに役立ちます。
LTC6995にはリセット機能で2つのバージョンがあります。LTC6995-1ではリセット入力はアクティブ“H”であり、LTC6995-2ではアクティブ“L”です。リセット時の出力の極性は、どちらのバージョンも選択可能です。
アプリケーション
- パワーオン・リセット・タイマ
- 長時間のワンショット
- 「ハートビート」タイマ
- ウォッチドッグ・タイマ
- 周期的な「ウェイクアップ」呼び出し
- 高振動、高加速度環境
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6995CDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995CDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995CDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995CDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995CS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995CS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995CS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995CS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995HDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995HDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995HDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995HDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995HS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995HS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995HS6-1#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995HS6-1#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995HS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995HS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995HS6-2#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995HS6-2#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995IDCB-1#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995IDCB-1#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995IDCB-2#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995IDCB-2#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6995IS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995IS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995IS6-1#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995IS6-1#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995IS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995IS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995IS6-2#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995IS6-2#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995MPS6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995MPS6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995MPS6-2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6995MPS6-2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6995CDCB-1#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995CDCB-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995CDCB-2#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995CDCB-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995CS6-1#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995CS6-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995CS6-2#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995CS6-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995HDCB-1#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995HDCB-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995HDCB-2#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995HDCB-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995HS6-1#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995HS6-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995HS6-1#WTRMPBF | ||
LTC6995HS6-1#WTRPBF | 製造中 | |
LTC6995HS6-2#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995HS6-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995HS6-2#WTRMPBF | ||
LTC6995HS6-2#WTRPBF | ||
LTC6995IDCB-1#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995IDCB-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995IDCB-2#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995IDCB-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995IS6-1#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995IS6-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995IS6-1#WTRMPBF | ||
LTC6995IS6-1#WTRPBF | ||
LTC6995IS6-2#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995IS6-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995IS6-2#WTRMPBF | ||
LTC6995IS6-2#WTRPBF | ||
LTC6995MPS6-1#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995MPS6-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC6995MPS6-2#TRMPBF | 製造中 | |
LTC6995MPS6-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
プッシュボタン・コントローラ 1 | ||
LTC2956 | 新規設計に推奨 | プッシュボタン制御回路を内蔵した起動タイマ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC6995-1 - Counters, Timers and Delay Linear
- LTC6995-1 Demo Circuit - Active Low Power-On Reset Timer (1s POR)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6995-1
- LTC6995-2
LTC6995: 長時間タイマ、低周波発振
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。