LTC6992-1

製造中

TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)

製品モデル
72
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 0V~1Vの簡単なアナログ入力で制御されるパルス幅変調(PWM)
  • デューティサイクルのリミットを定める4種類のオプション
    - 最小デューティサイクルが0%または5%
    - 最大デューティサイクルが95%または100%
  • 周波数範囲:3.81Hz ~1MHz
  • 1~3本の抵抗で設定可能
  • 周波数誤差:最大で1.7%未満
  • PWMの デューティサイクルの誤差:最大で3.7% 未満
  • 周波数変調(VCO)が可能
  • 2.25V~5.5Vの単一電源動作
  • 電源電流:100kHz で115μA
  • 起動時間:500μs
  • 20mAをソース/シンクするCMOS出力ドライバ
  • −55°C ~125°C の動作温度範囲
  • 高さの低い (1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) および2mm × 3mm DFNパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC6992-1
TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
LTC6992-1-6992-2-6992-3-6992-4 Application Circuit LTC6992-1-6992-2-6992-3-6992-4 Pin Configuration LTC6992-1-6992-2-6992-3-6992-4 Pin Configuration LTC6992-1-6992-2-6992-3-6992-4 Performance Graph
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
PWM-電圧 出力 D/A コンバータ 1
LTC2644 製造中 10ppm/℃リファレンスを内蔵したPWM入力/電圧出力のデュアル12/10/8ビットD/Aコンバータ
アナログ温度センサー 1
LTC2997 製造中 リモート/内部温度センサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2663A-KIT

LTC4126EDC 低消費電力ワイヤレス・チャージャ・デモキット

製品詳細

DC2663A-KITは、DC2662A レシーバー・ボードのデモンストレーション・キットで、LTC4126EDCを搭載し、LTC6992搭載のDC2661Aシングルスイッチ・トランスミッタ・ボード、およびLTC4126EDC搭載のDC2687Aアプリケーション・サイスのレシーバー・ボードを特長としています。DC2662Aは、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大7.5mAで、2.0mm~4.0mmのエアギャップでチャージできます。

eval board
ADALM-SR1

スイッチング・レギュレータ・アクティブ・ラーニング・モジュール

機能と利点

  • 昇降圧電源コンバータに関するアクティブ・ラーニング・ラボのコンパニオン・モジュール
  • 昇降圧コンバータに関する重要な概念を解説:
    • 連続/非連続導通モード
    • オープンループ動作
    • 電圧モードの制御
    • 電流モードの制御
  • 個別に調整可能なパラメータ:周波数、デューティ・サイクル、電圧/電流モード
  • オンボードの電流検出アンプと調整可能な負荷により装置条件を最小限に抑えます。

製品詳細

ADALM-SR1(アナログ・デバイセズ・アクティブ・ラーニング・モジュール、スイッチング・レギュレータ)ボードは、以下の昇降圧レギュレータに関する複数のスイッチング・レギュレータ演習を提供するコンパニオン・モジュールです。

  • 昇降圧コンバータ要素とオープンループ動作
  • 降圧コンバータ:クローズドループ動作
  • 昇圧コンバータ:クローズドループ動作

この演習に必要な回路は複雑で、ブレッドボードで構成可能な範囲を超えています。このため、ADALM-SR1は、パワー・エレクトロニクスを使用した実験向けの柔軟性の高いプラットフォームとして設計されています。オンボードの電流検出アンプ、調整可能な電子負荷、および帰還信号インジェクション回路があるため、高額な装置は不要です— 追加で必要な装置は以下のみです。

  • 5V USBアダプタ
  • 基本的な電源。入力電源(0~12V、2A)用の調整可能なもの
  • マルチメータ
  • ADALM2000または基本的なオシロスコープ(トリガできる2チャンネル、>10MHzの帯域幅)

eval board
DC1562B-D

LTC6992-2 Demo Board | 10kHz, 5 to 95% Duty Cycle

製品詳細

Demonstration circuit 1562B is an engineering tool to design and evaluate the LTC699X-X family of TimerBlox® circuits. The center section of the board contains a preconfigured TimerBlox function. DC1562B comes in twelve timing function variations.

eval board
DC1562B-F

LTC6992-4 Demo Board | 10kHz, 5 to 100% Duty Cycle

製品詳細

Demonstration circuit 1562B is an engineering tool to design and evaluate the LTC699X-X family of TimerBlox® circuits. The center section of the board contains a preconfigured TimerBlox function. DC1562B comes in twelve timing function variations.

eval board
DC1562B-C

LTC6992-1 Demo Board | 10kHz, 0 to 100% Duty Cycle

製品詳細

Demonstration circuit 1562B is an engineering tool to design and evaluate the LTC699X-X family of TimerBlox® circuits. The center section of the board contains a preconfigured TimerBlox function. DC1562B comes in twelve timing function variations.

DC2663A-KIT
LTC4126EDC 低消費電力ワイヤレス・チャージャ・デモキット
DC2663A-KIT Evaluation Board DC2663A-KIT Evaluation Board - Top View DC2663A-KIT Evaluation Board - Bottom View
ADALM-SR1
スイッチング・レギュレータ・アクティブ・ラーニング・モジュール
ADALM-SR1 Angle ADALM-SR1 Top ADALM-SR1 Bottom
DC1562B-E
LTC6992-3 Demo Board | 0-95% Duty Cycle
DC1562B-E Demo Board DC1562B-E Demo Board DC1562B-E Demo Board DC1562B-E Demo Board DC1562B - Schematic DC1562B - Demo Board Image
DC1562B-D
LTC6992-2 Demo Board | 10kHz, 5 to 95% Duty Cycle
DC1562B-D Demo Board DC1562B-D Demo Board DC1562B-D Demo Board DC1562B-D Demo Board DC1562B - Schematic DC1562B - Demo Board Image
DC1562B-F
LTC6992-4 Demo Board | 10kHz, 5 to 100% Duty Cycle
DC1562B-F Demo Board DC1562B-F Demo Board DC1562B-F Demo Board DC1562B-F Demo Board DC1562B - Schematic DC1562B - Demo Board Image
DC1562B-C
LTC6992-1 Demo Board | 10kHz, 0 to 100% Duty Cycle
DC1562B-C Demo Board DC1562B-C Demo Board DC1562B-C Demo Board DC1562B-C Demo Board DC1562B - Schematic DC1562B - Demo Board Image

最新のディスカッション

最近表示した製品