LTC6802-2
新規設計には非推奨12 チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、アドレス指定可能なインターフェース付き、第1世代
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.45
製品の詳細
- 車載アプリケーション向けの品質評価済
- 最大12個の直列接続されたリチウムイオン・セル(最大60V)を測定
- スタック可能なアーキテクチャにより、高電圧バッテリ・スタックをモニタ可能
- 4ビットのアドレスで個々にアドレス指定可能
- 全測定誤差:0.25%(最大)
- システム内のすべてのセルを13msで測定可能
- セル・バランシング:
- 受動セル・バランシング・スイッチを内蔵
- 外付け受動バランシング用機能
- 2つのサーミスタ入力と内部温度センサ
- パケット誤差チェック付きの1MHz シリアル・インタフェース
- 高いEMI耐性
- ノイズ・フィルタを備えたデルタシグマ・コンバータ
- オープンワイヤ接続フォールト検出
- 低消費電力モード
- 44 ピンSSOP パッケージ
LTC6802-2は、12ビットADC、高精度電圧リファレンス、高電圧入力マルチプレクサ、シリアル・インタフェースを内蔵した完全なバッテリ監視デバイスです。各々のLTC6802-2は、最大60Vの総入力電圧で、直列に接続された12個のバッテリ・セルを測定できます。12の入力チャネルすべての電圧を13ms 以内で測定できます
また、多数のLTC6802-2デバイスをスタックして、長いバッテリ・ストリングの個々のセルの電圧を測定することができます。各LTC6802-2は個々にアドレス指定可能なシリアル・インタフェースを備えているので、最大16個のLTC6802-2デバイスを1個の制御プロセッサにインタフェースし、同時に動作させることが可能です。
LTC6802-2は消費電力を最小限に抑えるために、セルごとに過電圧状態と低電圧状態をモニタする測定モードを備えています。また、消費電流を50μAに低減するスタンバイ・モードも備えています。
各セル入力は対応するMOSFET スイッチを内蔵し、このスイッチによって、過充電されたセルを放電することができます。
関連製品のLTC6802-1は、オプトカプラやアイソレータなしで複数のLTC6802-1のシリアルポートをデイジーチェーン接続可能にするシリアル・インタフェースを備えています。
SPI Interface | Features | |
LTC6802-1 | Daisy Chain | Multiple devices can be connected in serial fashion without digital isolation. |
LTC6802-2 | Addressable | Parallel addressed SPI interface - each device in a chain communicates with a control processor in parallel via external digital isolators. |
アプリケーション
- 電気自動車、ハイブリッド電気自動車
- 高電力携帯機器
- バックアップ・バッテリ・システム
- 高電圧データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6802IG-2#3ZZPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6802IG-2#3ZZTRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6802IG-2#PBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6802IG-2#TRPBF | 44-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0242 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for SSOP PKG |
||
LTC6802IG-2#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-2#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-2#PBF | 製造中 | |
LTC6802IG-2#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6802IG-2#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-2#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-2#PBF | 製造中 | |
LTC6802IG-2#TRPBF | 製造中 | |
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6802IG-2#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-2#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-2#PBF | 製造中 | |
LTC6802IG-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。