LTC6802-1
新規設計には非推奨12 チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ、ディジーチェーン・インターフェース付き、第1世代
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.96
製品の詳細
- 車載アプリケーション向けの品質評価済
- 最大12個の直列接続されたリチウムイオン・セル(最大60V)を測定
- スタック可能なアーキテクチャにより、1000Vを超えるシステムが可能
- 全測定誤差:0.25%(最大)
- システム内のすべてのセルを13msで測定可能
- セル・バランシング:
- 受動セル・バランシング・スイッチを内蔵
- 外付け受動バランシング用機能
- 2つのサーミスタ入力と内部温度センサ
- デイジーチェーン接続可能な1MHz シリアル・インタフェース
- 高いEMI耐性
- ノイズ・フィルタを備えたデルタシグマ・コンバータ
- オープンワイヤ接続フォールト検出
- 低消費電力モード
- 44 ピンSSOP パッケージ
LTC6802-1は、12ビットADC、高精度電圧リファレンス、高電圧入力マルチプレクサ、シリアル・インタフェースを内蔵した完全なバッテリ監視デバイスです。各LTC6802-1は、最大60Vの入力同相電圧で直列に接続された最大12個のバッテリ・セルを測定できます。また、複数のLTC6802-1デバイスを直列に配置できるので、長いバッテリ・ストリングの個々のセルの電圧をモニタすることができます。独自のレベルシフト・シリアル・インタフェースにより、これらのデバイスのシリアル・ポートをオプトカプラやアイソレータなしでデイジーチェーン接続できます。
複数のLTC6802-1が直列に接続されていると、これらのデバイスは同時に動作可能なので、バッテリ・スタック内のすべてのセルの電圧を13ms以内で測定できます。
LTC6802-1は消費電力を最小限に抑えるために、セルごとに過電圧状態と低電圧状態を簡単にモニタする測定モードを備えています。また、スタンバイ・モードも備えています。
各セル入力は<対応するMOSFETスイッチを内蔵し、このスイッチによって、過充電されたセルを放電することができます。
個々にアドレス指定可能なシリアル通信を必要とする大型バッテリスタック・アプリケーション向けには、LTC6802-2をご検討ください。
SPI Interface | Features | |
LTC6802-1 | Daisy Chain | Multiple devices can be connected in serial fashion without digital isolation |
LTC6802-2 | Addressable | Parallel addressed SPI interface - each device in a chain communicates with a control processor in parallel via external digital isolators |
アプリケーション
- 電気自動車やハイブリッド電気自動車
- 高電力携帯機器
- バックアップ・バッテリ・システム
- 高電圧データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 6
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6802IG-1#3ZZPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6802IG-1#3ZZTRPBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6802IG-1#PBF | 44-Lead SSOP | ||
LTC6802IG-1#TRPBF | 44-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0242 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for SSOP PKG |
||
LTC6802IG-1#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-1#PBF | 製造中 | |
LTC6802IG-1#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6802IG-1#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-1#PBF | 製造中 | |
LTC6802IG-1#TRPBF | 製造中 | |
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6802IG-1#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-1#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6802IG-1#PBF | 製造中 | |
LTC6802IG-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。