LTC6801
新規設計には非推奨独立動作のマルチセル・バッテリスタック・フォールト・モニタ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.36
製品の詳細
- 車載アプリケーション向けの品質評価済
- 最多12個の直列接続されたリチウムイオン・セル(最大60V)をモニタ
- スタック可能なアーキテクチャにより、1000Vを超えるシステムが可能
- 過電圧検出レベル誤差1%以下
- 過電圧および低電圧検出を調整可能
- 自己テスト機能により、精度を保証
- 差動信号を使用した強力なフォールト検出
- ピンのストラップ配線による簡単な構成設定により、マイクロコントローラなしでバッテリをモニタ可能
- システム内のすべてのセルを15.5msでモニタ可能
- プログラム可能な応答時間
- 2つの温度モニタ入力
- 低消費電力のアイドル・モード
- 36ピンSSOP パッケージ
LTC6801は12ビットADC、高精度電圧リファレンス、サンプル・コンパレータ、高電圧入力マルチプレクサを内蔵した、マルチセル・バッテリ監視デバイスです。このデバイスは最多12個まで直列接続されたバッテリ・セルの過電圧状態、低電圧状態、過温度状態をモニタ可能で、セルが規定されたパラメータの範囲内にあるかどうかを知らせます。LTC6801はフォールトが発生していないときにクロック出力を生成します。差動クロック・インタフェースはノイズ耐性が高く、ビットの固定化や短絡状態があってもバッテリスタックのフォールト状態を確実に示します。
各LTC6801は最大60Vのバッテリスタック電圧で動作可能で、複数のLTC6801をスタック可能なので、長いバッテリ・ストリングの個々のセルをモニタすることができます。複数のLTC6801がスタックされている場合、各デバイスの状態信号をオプトカプラやアイソレータなしでデイジーチェーン接続可能なので、バッテリ・ストリング全体で1つの状態信号を出力します。
LTC6801 は外部ピンのストラップ配線で構成可能です。過電圧や低電圧のスレッショルドを調整可能なので、様々なリチウムイオンの種類に対応できます。また、測定時間を選択可能なので、消費電力を節減できます。
アプリケーション
- 冗長バッテリ・モニタ
- ハイブリッド電気自動車
- バッテリ・バックアップ・システム
- 複数のバッテリ・セルを使用する電源システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品選択ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6801HG#3ZZPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC6801HG#3ZZTRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC6801HG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC6801HG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC6801IG#3ZZPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC6801IG#3ZZTRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC6801IG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC6801IG#TRPBF | 36-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 13, 2023 - 23_0170 LTC6801 Data Sheet Revision |
||
LTC6801HG#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6801HG#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6801HG#PBF | 製造中 | |
LTC6801HG#TRPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#PBF | 製造中 | |
LTC6801IG#TRPBF | 製造中 | |
1 28, 2022 - 22_0010 LTC6801 Datasheet Edit |
||
LTC6801HG#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6801HG#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6801HG#PBF | 製造中 | |
LTC6801HG#TRPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#PBF | 製造中 | |
LTC6801IG#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6801HG#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6801HG#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6801HG#PBF | 製造中 | |
LTC6801HG#TRPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#PBF | 製造中 | |
LTC6801IG#TRPBF | 製造中 | |
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6801HG#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6801HG#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6801HG#PBF | 製造中 | |
LTC6801HG#TRPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#3ZZPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#3ZZTRPBF | 製造中 | |
LTC6801IG#PBF | 製造中 | |
LTC6801IG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。