LTC6363

最終販売

差動アンプ/ADCドライバ・ファミリ、高精度、低消費電力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ユーザ設定可能ゲインまたは固定ゲイン(0.5V/V、1V/V、2V/V)のデバイスを入手可能
  • 入力換算ノイズ:2.9nV/√Hz
  • 電源電流:2mA(max)
  • ゲイン誤差:45ppm(max)
  • ゲイン誤差のドリフト:0.5ppm/°C
  • CMRR:94dB (min)
  • オフセット電圧:100μV(max)
  • 入力オフセット電流:50nA(max)
  • 高速セトリング:18ビット、8VP-P出力到達まで720ns
  • 電源電圧範囲:2.8V(±1.4V)~11V(±5.5V)
  • 差動レール・トゥ・レール出力
  • 入力同相範囲にグランドを含む
  • 低歪み:SFDR:2kHz、18VP–Pのとき118dB
  • 利得帯域幅積:500MHz
  • -3dB帯域幅:35MHz
  • 低消費電力のシャットダウン:20μA(VS=3V)
  • 8ピンMSOP、8ピン2mm × 3mm DFN、16ピン3mm × 3mm LFCSPの各パッケージ
LTC6363
差動アンプ/ADCドライバ・ファミリ、高精度、低消費電力
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
LTC2378-20 製造中 INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
LTC2380-24 製造中 デジタル・フィルタを内蔵した24ビット、1.5Msps/2Msps低消費電力SAR A/Dコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6363
  • LTC6363-.5
  • LTC6363-1
  • LTC6363-2

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

ADI DiffAmpCalc™

ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2655A

LTC6363-1, LTC6363-2, LTC6363-0.5 Fully Differential Amplifier

製品詳細

The LTC®6363-1, LTC6363-2, LTC6363-0.5 are low power, low noise differential op amps with built-in precision resistors to establish accurate gains of 1, 2 or 0.5 respectively

The DC2655A is a small-size demo circuit that minimizes trace resistance in series with the IC, so that the precise gain and CMRR can be maintained. The board’s inputs can be driven single-ended or differentially. The signal path from inputs to outputs is DC-coupled. An onboard jumper configures the DC2655A for dual or single power supply. To minimize PCB layout parasitics, the configurability of this board has been minimized. For a more flexible board refer to the DC2319A.

eval board
DC2487A

LTC6363 Rail-to-Rail SAR ADC Driver Amplifier

製品詳細

Demonstration circuit 2487A features the LTC6363 amplifier. The DC2487A is designed to drive the inputs of the DC2290A demo board. The DC2290A features the LTC2387 18-bit, 15Msps high speed SAR ADC. The linearity and low noise of the LTC6363 make it an ideal candidate to drive the LTC2387 at frequencies up to 100kHz.

eval board
DC2319A-A

LTC6363 Differential Op Amp/ADC Driver Demo Board

製品詳細

The LTC6363 is a low power, low noise differential op amp with rail-to-rail output swing and good DC accuracy. The amplifier may be configured to process a fully differential input signal or to convert a single-ended input signal to a differential output signal. The differential outputs of the DC2319A can be configured with a first order RC network for driving the differential inputs of an ADC.

DC2655A
LTC6363-1, LTC6363-2, LTC6363-0.5 Fully Differential Amplifier
DC2487A
LTC6363 Rail-to-Rail SAR ADC Driver Amplifier
DC2319A-A
LTC6363 Differential Op Amp/ADC Driver Demo Board

最新のディスカッション

最近表示した製品