LTC5543

製造中

2.3GHz~4GHz高ダイナミックレンジ・ダウンコンバーティング・ミキサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 変換利得: 8.4dB(2500MHz時)
  • IIP3: 24.5dBm(2500MHz時)
  • ノイズフィギュア: 10.2dB(2500MHz時)
  • 高い入力P1dB
  • 3.3V電源、消費電力660mW
  • シャットダウン・ピン
  • 50Ω シングルエンドのRF およびLO入力
  • LO入力はシャットダウン時にも50Ωに整合
  • 高い絶縁性をもつLO スイッチ
  • LOドライブ・レベル:0dBm
  • 優れたLO-RF絶縁およびLO-IF絶縁
  • 小型ソリューション
  • 20ピン(5mm × 5mm) QFN パッケージ
LTC5543
2.3GHz~4GHz高ダイナミックレンジ・ダウンコンバーティング・ミキサ
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
インテジャー N PLL 1
LTC6946 最終販売 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
完全差動アンプ 3
LTC6417 最終販売 高速クランプを備えた1.6GHz低ノイズ高直線性差動バッファ/16ビットA/Dコンバータ・ドライバ
LTC6400-14 最終販売 300MHzのIF周波数向け2.4GHz低ノイズ、低歪み、差動ADCドライバ
LTC6412 最終販売 800MHz、31dBレンジ、アナログ制御VGA
標準の高速A/Dコンバータ 1
LTC2208 製造中 16ビット、130Msps ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC1431A-D

LTC5543IUH Demo Board | Optimized for RF = 2.3GHz to 4.0GHz, LO = 2.4GHz to 3.6GHz

製品詳細

DC1431A-D: Demo Board for the LTC5543 2.3GHz to 4GHz High Dynamic Range Downconverting Mixer.

DC1431A-D
LTC5543IUH Demo Board | Optimized for RF = 2.3GHz to 4.0GHz, LO = 2.4GHz to 3.6GHz

最新のディスカッション

最近表示した製品