LTC4226

製造中

動作範囲の広いデュアル・ホットスワップ・コントローラ

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 通電中のバックプレーンへの安全な基板挿入が可能
  • 選択可能な電流制限およびデュアル・レート・タイマにより負荷サージに適応
  • 高速応答によるピーク・フォルト電流の制限
  • 広い動作電圧範囲:4.5V~44V
  • 過電流フォルト後の自動再試行またはラッチオフ(オプション)
  • 外付けNチャネルMOSFETの高電位側駆動
  • 大電流アプリケーション用に並列電力経路が可能
  • 16ピンQFNパッケージ(3mm × 3mm)およびMSOPパッケージで供給可能
LTC4226
動作範囲の広いデュアル・ホットスワップ・コントローラ
2 Port FireWire Application Inrush after Load Connection Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4228 新規設計に推奨 デュアル理想ダイオードおよびホット・スワップ・コントローラ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4222 製造中 I2C互換モニタ機能付きデュアルHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4226-1
  • LTC4226-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC1627A-A
LTC4226CUD-1 Demo Board: Dual Hot Swap Controller with Latch Off
DC1627A-A - Schematic
DC1627A-B
LTC4226CUD-2 Demo Board: Dual Hot Swap Controller with Auto-Retry
DC1627A-B Demo Board DC1627A-B Demo Board DC1627A-B Demo Board DC1627A-B Demo Board DC1627A-B Demo Board DC1627A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品