LTC4061

製造中

サーミスタ入力を装備したスタンドアロン・リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • プログラム可能な充電電流:最大1A
  • 1セル・リチウムイオン・バッテリをUSBポートから直接充電
  • ±0.35%精度のプリセット充電電圧
  • サーミスタ入力により、温度制限充電が可能
  • 入力電源検出ロジック出力
  • サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
  • プログラム可能な充電電流検出/終了
  • プログラム可能な充電終了タイマ
  • Smart Pulsing エラー通知機能
  • SmartStartにより、バッテリ寿命を延長
  • シャットダウン時のチャージャの消費電流:20μA
  • 高さの低い(0.75mm)10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC4061
サーミスタ入力を装備したスタンドアロン・リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
800mA Single-Cell Li-Ion	Battery Charger (C/10 Termination) Complete	 Charge Cycle	(1100mAh Battery) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4412 新規設計に推奨 ThinSOTパッケージの低損失PowerPathコントローラ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC788A

LTC4061EDD | Single Cell Li-Ion Battery Charger, VIN = 4.3V to 8V, Batt = 4.2V @ 50mA to 1A

製品詳細

Demonstration circuit 788A is a complete constant-current, constant-voltage battery charger for one Lithium-Ion cell and featuring the LTC4061EDD. The demo board has an input voltage range of 4.3V to 8V, suitable for USB applications. Jumpers on the board allow charge currents from 50mA to 1A to be programmed and several charge termination methods to be used. Terminals are provided for adding a thermistor for sensing battery temperature, shutting down the charger, monitoring charge current and programming the minimum charge current level for termination (IDETECT).


The LTC4061 features an internal P-channel power MOSFET with a unique thermal feedback loop that reduces the output current under high ambient temperature and/or high power dissipation conditions. This feature allows the charger to provide higher charge currents under normal conditions and still provide safe charging under abnormal conditions such as high ambient temperature, high input voltage or low battery voltage.

DC788A
LTC4061EDD | Single Cell Li-Ion Battery Charger, VIN = 4.3V to 8V, Batt = 4.2V @ 50mA to 1A
DC788A - Schematic

最新のディスカッション

ltc4061に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品