LTC4054-4.2

製造中

ThinSOT、サーマル・レギュレーション機能付きスタンドアロン・リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  •  プログラム可能な充電電流:最大800mA
  •  MOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
  •  1セル・リチウムイオン・バッテリ向け、ThinSOTTMパッケージの完全なリニア・チャージャ
  •  過熱の恐れなく最大充電レートを実現する、サーマル・レギュレーション付きの定電流/定電圧動作
  •  1セル・リチウムイオン・バッテリを USBポートから直接充電
  •  ±1%精度のプリセット4.2V充電電圧
  •  ガスゲージ用の充電電流モニタ出力
  •  自動再充電
  •  充電ステータス出力ピン
  •  C/10充電終了
  •  シャットダウン時25μAの消費電流
  •  2.9Vのトリクル充電スレッショルド(LTC4054)
  •  トリクル充電なし(LTC4054X)
  •  ソフトスタートにより、突入電流を制限
  •  5ピンSOT-23パッケージ
LTC4054-4.2
ThinSOT、サーマル・レギュレーション機能付きスタンドアロン・リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4054-4.2
  • LTC4054L-4.2
  • LTC4054X-4.2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC569B

LTC4054ES5-4.2 | Li-Ion Linear Battery Charger, 4.25V ≤ VIN ≤ 10V, 1-Cell @ 450mA/600mA ICHARGE

製品詳細

Demonstration circuit 569 is a single cell Li-Ion linear charger in a SOT-23. Charge rates as high as 600mA can be achieved due to the LTC4054’s internal die temperature control loop that prevents excessive PCB heating under worst-case conditions. The user is provided with a control jumper to select between OFF/450mA/600mA charge rates. The reduced charge rate is suitable for USB applications. A charge LED illuminates while the charger is charging the battery.

DC569B
LTC4054ES5-4.2 | Li-Ion Linear Battery Charger, 4.25V ≤ VIN ≤ 10V, 1-Cell @ 450mA/600mA ICHARGE

最新のディスカッション

LTC4054-4.2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品