LTC3455

新規設計には非推奨

USBパワー・マネージャとリチウムイオン・バッテリ・チャージャを装備したデュアルDC/DCコンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • リチウムイオン・バッテリ、USB、5V ACアダプタなどの入力電源間のシームレスな遷移
  • 高精度のUSB電流制限(500mA/100mA)
  • 2つの高効率DC/DCコンバータ:最大96%
  • サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなしにバッテリ充電レートを最大化
  • フロート電圧が4.2V(LTC3455)と4.1V(LTC3455-1)の多機能リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
  • 4.1Vのフロート電圧(LTC3455-1)により、バッテリ寿命と高温安全マージンを改善
  • SDIOおよびメモリ・カード用のHot Swap出力
  • Burst Mode動作をピンで選択可能
  • 真の出力切断:シャットダウン時に全出力をグランドに放電
  • 出力切断:シャットダウン時に全出力をグランドに放電
  • 4mm×4mm×0.75mm 24ピンQFNパッケージ
LTC3455
USBパワー・マネージャとリチウムイオン・バッテリ・チャージャを装備したデュアルDC/DCコンバータ
Efficiency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2942 新規設計には非推奨 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4261 製造中 A/DコンバータとI2Cモニタ機能を内蔵した負電圧Hot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC631B

LTC3455EUF Demo Board | USB Power Solution, USB/5V Adapter Input, Linear Li-Ion Charger, Dual Synchronous Buck 3.15V @ 500mA, 1.8V @ 400mA

製品詳細

Demonstration circuit DC631 is a complete power solution for a USB powered device. Power is input from one of three sources, and three outputs are provided, as well as supervisory signals for a microprocessor. DC631 provides the following functions; 700mA CC/CV timer terminated charger suitable for 4.2V Li-Ion cells, USB power manager that insures compliance with the USB power specification, two 1.5MHz synchronous step-down converters and reset and power button status outputs for interfacing with a microprocessor.

eval board
DC1448A

LTC3455EUF-1 Demo Board | USB Power Solution, USB/5V Adapter Input, Linear Li-Ion Charger, Dual Synchronous Buck 3.15V at 500mA, 1.8V at 400mA

製品詳細

Demonstration circuit DC1448 is a complete power solution for a USB powered device. Power is input from one of three sources, and three outputs are provided, as well as supervisory signals for a microprocessor. DC631 provides the following functions; 700mA CC/CV timer terminated charger suitable for 4.1V Li-Ion cells, USB power manager that insures compliance with the USB power specification, two 1.5MHz synchronous step-down converters and reset and power button status outputs for interfacing with a microprocessor.

DC631B
LTC3455EUF Demo Board | USB Power Solution, USB/5V Adapter Input, Linear Li-Ion Charger, Dual Synchronous Buck 3.15V @ 500mA, 1.8V @ 400mA
DC631B - Schematic
DC1448A
LTC3455EUF-1 Demo Board | USB Power Solution, USB/5V Adapter Input, Linear Li-Ion Charger, Dual Synchronous Buck 3.15V at 500mA, 1.8V at 400mA
DC1448A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品