LTC3252

製造中

デュアル、低ノイズ、インダクタ不要の降圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  •  入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  •  インダクタ不要
  •  LDOよりも50%高い標準効率
  •  スペクトル拡散動作
  •  低い入出力ノイズ
  •  シャットダウン時にVINから負荷を切断
  •  調整可能な個別のデュアル出力 (範囲:0.9V~1.6V)
  •  出力電流:各出力250mA
  •  低い動作電流:IIN=60μA 標準 (1出力イネーブル時、35μA)
  •  低いシャットダウン電流:IIN=0.01μA 標準
  • ソフトスタートにより、ターンオン時の突入電流を制限
  •  短絡および熱保護機能
  •  4mm×3mmの12ピンDFNパッケージ
LTC3252
デュアル、低ノイズ、インダクタ不要の降圧DC/DCコンバータ
1.5V and 1.2V Output Voltages with Shutdown 1.5V/1.2V Efficiency vs Input Voltage Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3252
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC611A

LTC3252EDE Demo Board | Dual, Spread-Spectrum, Low Noise Inductorless, Step Down Charge Pump, 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 = 1.5V @ 250mA, VOUT2 = 1.2V @ 250mA

製品詳細

Demonstration circuit 611 is a dual, spread-spectrum, step-down charge pump DC/DC converter featuring the LTC3252EDE. It produces regulated 1.5V and 1.2V output voltages at up to 250mA of output current each, from a 2.7V to 5.5V input. The unique spread spectrum architecture of the LTC3252 provides highly efficient, low noise operation. The circuit has a low external parts count and requires only five small surface mount capacitors and four tiny surface mount resistors.

DC611A
LTC3252EDE Demo Board | Dual, Spread-Spectrum, Low Noise Inductorless, Step Down Charge Pump, 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 = 1.5V @ 250mA, VOUT2 = 1.2V @ 250mA
DC611A - Schematic

最新のディスカッション

ltc3252に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品