LTC3245

新規設計に推奨

入力電圧範囲の広い低ノイズの250mA昇降圧チャージポンプ

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.37
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧(VIN)範囲:2.7V~38V
  • IQ:18μA(動作時)/4μA(シャットダウン時)
  • 12V入力5V出力時の効率:81%
  • モードが自動的に切り替わるマルチモード動作(2:1、1:1、1:2)
  • 低ノイズ、固定周波数動作
  • ピンで選択可能なBurst Mode®動作
  • 出力電圧(VOUT):固定3.3V、5V、または可変(2.5V~5V)
  • 出力電流(IOUT):最大250mA
  • 過熱保護および短絡保護
  • 動作接合部温度:最大150℃
  • 熱特性の改善された12ピンMSOPパッケージおよび高さの低い12ピン(3mm x 4mm)DFNパッケージ
LTC3245
入力電圧範囲の広い低ノイズの250mA昇降圧チャージポンプ
Efficient Regulated 5V Output 5VOUT Efficiency vs Output Current Product Package 1 Product Package 2
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3245
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1802A

LTC3245EMSE Demo Board | Buck-Boost Charge Pump, 2.7V ≤ VIN ≤ 38V, VOUT = 1.2V/3.3V/5V @ 250mA

製品詳細

Demonstration circuit DC1802A is a wide VIN range, low noise, 250mA buck-boost charge pump featuring the LTC3245EMSE. It has an input supply range of 2.7V to 38V and provides a jumper-selectable 5V, 3.3V, or adjustable output (set to 1.2V) at 250mA.

DC1802A
LTC3245EMSE Demo Board | Buck-Boost Charge Pump, 2.7V ≤ VIN ≤ 38V, VOUT = 1.2V/3.3V/5V @ 250mA
DC1802A Demo Board DC1802A Demo Board DC1802A Demo Board DC1802A Demo Board DC1802A Demo Board DC1802A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品