LTC3110
新規設計に推奨2A双方向昇降圧DC/DCレギュレータおよびチャージャ/バランサ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.31
製品の詳細
- VCAPの動作範囲:0.1V~5.5V
- VSYSの動作範囲:1.71V~5.25V
- 充電モードからバックアップ・モードへの自動切り替え
- ±2%精度のプログラム可能な充電入力電流制限:125mA~2A
- バックアップ電圧精度:±1%
- バックアップ・コンデンサの自動バランス調整
- 1.2MHz固定スイッチング周波数
- Burst Mode®動作:40μAの静止電流
- オープンコレクタ出力を備えたプログラム可能な多目的コンパレータ内蔵
- 動作の方向および充電の終了を示すオープンコレクタ出力
- 熱特性が改善されたTSSOP-24パッケージおよび4mm × 4mm QFN-24パッケージ
LTC3110は、コンデンサのチャージャおよびバランサを内蔵した2A双方向昇降圧DC/DCレギュレータです。コンデンサ/バッテリの電圧範囲が0.1V~5.5V、システムのバックアップ電圧範囲が1.8V~5.25Vと広いので、スーパーキャパシタやバッテリを使用する幅広いバックアップ・アプリケーションに最適です。独自の低ノイズ・スイッチング・アルゴリズムにより、システム出力電圧より高い、低い、または等しいコンデンサ/バッテリ電圧での効率を最適化することができます。
LTC3110は、充電モードからバックアップ・モードへ自律的に移行することも、外部コマンドに基づいてモードを切り替えることもできます。ピンで選択可能なBurst Mode動作により、スタンバイ電流が減少して軽負荷時の効率が向上するので、1μAのシャットダウン電流と相まって、LTC3110はバックアップ・アプリケーションに最適です。その他に、方向制御と充電の終了表示用の電圧スーパーバイザ、マイクロコンピュータとインタフェースをとるためのオープンコレクタ出力を備えた汎用コンパレータなどの特長があります。LT3110は、熱特性が改善された、高さの低い24ピンTSSOPパッケージと4mm × 4mmのQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- スーパーキャパシタのバックアップ・コンバータおよびチャージャ
- バッテリのバックアップ・コンバータおよびチャージャ
- サーバ、RAIDシステム
- バッテリ/コンデンサのバックアップ機能を内蔵したRFシステム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
サードパーティ・ソリューション 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3110EFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110EFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3110EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3110HFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110HFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110HUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3110HUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3110IFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110IFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3110IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3110EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3110EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3110HFE#PBF | 製造中 | |
LTC3110HFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3110IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3110IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3110
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。