LTC2995
製造中アラート出力を備えた温度センサ/デュアル電圧モニタ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.95
製品の詳細
- 温度と2つの電圧をモニタ
- 温度に比例した電圧出力
- 温度と電圧に対する調整可能なしきい値
- 離れた場所の温度精度:±1°C
- 内部温度精度:±2°C
- 電圧しきい値精度:±1.5%
- 更新時間:3.5ms
- 電源電圧:2.25V~5.5V
- 入力のグリッチを除去
- 調整可能なリセット・タイムアウト
- 静止電流:220μA
- オープン・ドレインのアラート出力
- 3mm × 3mm QFNパッケージで供給
LTC2995は、高精度温度センサ/デュアル電圧モニタです。外付けのダイオード・センサの温度またはデバイス自体のダイ温度(あるいはその両方)をアナログ出力電圧に変換する一方で、ノイズや直列抵抗による誤差を除去します。2つの電源電圧と測定温度は、抵抗分割器によって設定された上限および下限と比較されます。しきい値を超えると、デバイスは対応するオープン・ドレインのロジック出力を”L”にしてアラートを伝達します。
LTC2995では、入手が容易なNPNまたはPNPトランジスタや最新のデジタル装置に組み込まれている温度ダイオードを使用して、±1°Cという温度精度結果が得られます。電圧は1.5%の精度でモニタされます。1.8Vのリファレンス出力は、しきい値の設定を簡単にするだけでなく、A/Dコンバータのリファレンス入力として使用することができます。
LTC2995は、温度と電圧をモニタする高精度で低消費電力の解決策を小型の3mm × 3mm QFNパッケージで提供します。
アプリケーション
- ネットワーク・サーバ
- コア、I/Oの電圧モニタ
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータ
- 環境モニタリング
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2995CUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2995CUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2995HUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2995HUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2995IUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2995IUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2995
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。