LTC2946

新規設計に推奨

広範囲のI2C電力、電荷、およびエネルギー・モニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • レール・トゥ・レールの入力電圧範囲:0V~100V
  • 広い入力電源電圧範囲:2.7V~100V
  • 100Vを超える電源用のシャント・レギュレータ
  • 全未調整誤差が±0.4%未満のΔΣ型A/Dコンバータ
  • 電流と電圧の分解能:12ビット
  • ±1%精度の電力およびエネルギー測定
  • ±0.6%精度の電流および電荷測定
  • 追加のA/Dコンバータ入力により外部電圧をモニタ
  • 内部(±5%)タイム・ベースまたは外部タイム・ベース
  • 連続スキャン・モードとスナップショット・モード
  • 最小値と最大値を記憶
  • 制限値を超えた場合は警告
  • SDAピンの分割により光絶縁が容易
  • IQが40μA未満のシャットダウン・モード
  • 4mm × 3mm DFNパッケージおよび16ピンMSOPパッケージで供給可能
LTC2946
広範囲のI2C電力、電荷、およびエネルギー・モニタ
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
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1
LTC4317 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
電源モニタ 1
LTC2947 新規設計に推奨 検出抵抗が内蔵された30A電力/エネルギー・モニタ
電流検出アンプ 1
LTC2945 新規設計に推奨 範囲の広いI2C電力モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2946

Linduino 3

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2156A

LTC2946 Demo Board | Wide Range I2C Energy Monitor (requires DC590 or DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 2156A features the LTC2946 rail-to-rail system monitor that measures current, voltage, power, energy and charge. It features an operating range of 2.7V to 100V and includes a shunt regulator for operation from supplies above 100V to allow flexibility in the selection of input supply. The current measurement range of 0V to 100V is independent of the input supply. An onboard, 0.4% accurate, 12-bit ADC measures load current, input voltage and an auxiliary external voltage. A 24-bit power value is generated by digitally multiplying the measured 12-bit load current and input voltage data. Energy and charge data are generated by integrating power and current. Minimum and maximum values are stored and an overrange alert with programmable thresholds minimizes the need for software polling. Data is reported via a standard I2C interface. Shutdown mode reduces power consumption to 20μA.

DC2156A
LTC2946 Demo Board | Wide Range I2C Energy Monitor (requires DC590 or DC2026)

最新のディスカッション

最近表示した製品