LTC2420

製造中

20ビットμパワーNo Latencyデルタ-シグマTM ADC、SO-8パッケージ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • SO-8パッケージの20ビットADC
  • INL 8ppm、20ビットでミッシング・コードなし
  • フルスケール誤差: 4ppm
  • オフセット: 0.5ppm
  • ノイズ:1.2ppm
  • ディジタル・フィルタは単一サイクルで安定
  • 内部発振器 - 外付け部品が不要
  • 高速モード:16ビット・ノイズ、100spsで12ビットTUE
  • 最小110dB、50Hz/60Hzのノッチ・フィルタ
  • リファレンス入力電圧:0.1V~VCC
  • ライブ・ゼロ-拡張入力範囲により12.5%のオーバーレンジおよびアンダーレンジに対応可能
  • 2.7V~5.5V単一電源動作
  • 低電源電流(200μA)および自動シャットダウン
  • 24ビットLTC2400とピン・コンパチブル
LTC2420
20ビットμパワーNo Latencyデルタ-シグマTM ADC、SO-8パッケージ
Total Unadjusted Error (3V Supply) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
TimerBlox 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC344A

LTC2420CS8 | 20 Bit Delta Sigma ADC with Turbo Mode (with Diskette, Requires Win95/98)

製品詳細

DC344A: Demo Board for the LTC2420 20-Bit µPower No Latency Delta-Sigma ADC in SO-8

eval board
EVAL-LTC2420-EBZ

LTC2420(20ビット、マイクロパワー、無遅延、ΔΣ ADC)の評価

機能と利点

  • LTC2420用のフル機能評価用ボード
  • QuikEval評価用ソフトウェア互換性

製品詳細

EVAL-LTC2420-EBZは、20ビット、マイクロパワー、無遅延、ΔΣ A/Dコンバータ(ADC)であるLTC2420を評価するフル機能評価用ボードです。

EVAL-LTC2420-EBZは、直感的なグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を提供するQuikEval評価用ソフトウェアを使用し、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してLTC2420を設定および制御します。

LTC2420は、重量計やガス分析装置などの様々なデータ・アクイジション・アプリケーションに使用されます。LTC2420は、0.1V~VCCの範囲の外部リファレンス電圧を使用でき、50Hzまたは60Hzの干渉を除去するように設定できます。

LTC2420の全仕様については、LTC2420のデータシートを参照してください。EVAL-LTC2420-EBZを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてこのデータシートを参照してください。

DC344A
LTC2420CS8 | 20 Bit Delta Sigma ADC with Turbo Mode (with Diskette, Requires Win95/98)
DC344A - Schematic
EVAL-LTC2420-EBZ
LTC2420(20ビット、マイクロパワー、無遅延、ΔΣ ADC)の評価
EVAL-LTC2420-EBZ Evaluation Board EVAL-LTC2420-EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-LTC2420-EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

ltc2420に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品