LTC2387-16
製造中16-Bit, 15Msps SAR ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$28.43
製品の詳細
- 15Msps Throughput Rate
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- 93.8dB SNR (Typ) at fIN = 1MHz
- 102dB SFDR (Typ) at fIN = 1MHz
- Nyquist Sampling Up to 7.5MHz Input
- Guaranteed 16-Bit, No Missing Codes
- ±0.8LSB INL (Max)
- 8.192VP-P Differential Inputs
- 5V and 2.5V Supplies
- Internal 20ppm/°C (Max) Reference
- Serial LVDS Interface
- 125mW Power Dissipation
- 32-Pin (5mm × 5mm) QFN Package
The LTC2387-16 is a low noise, high speed, 16-bit 15Msps successive approximation register (SAR) ADC ideally suited for a wide range of applications. The combination of excellent linearity and wide dynamic range makes the LTC2387-16 ideal for high speed imaging and instrumentation applications. No-latency operation provides a unique solution for high speed control loop applications. The very low distortion at high input frequencies enables communications applications requiring wide dynamic range and significant signal bandwidth.
To support high speed operation while minimizing the number of data lines, the LTC2387-16 features a serial LVDS digital interface. The LVDS interface has one-lane and two-lane output modes, allowing the user to optimize the interface data rate for each application.
Applications
- High Speed Data Acquisition
- Imaging
- Communications
- Control Loops
- Instrumentation
- ATE
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 8
ビデオ 4
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2387CUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2387CUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2387IUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2387IUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC2387CUH-16#PBF | 製造中 | |
LTC2387CUH-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2387IUH-16#PBF | 製造中 | |
LTC2387IUH-16#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
-
高速高精度シグナル・チェーン、低消費電力 -
高速高精度シグナル・チェーン
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2387-18 | 製造中 | 18ビット、15Msps SAR A/Dコンバータ |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1 | ||
LT6200 | 製造中 | 165MHz、レール・トゥ・レール入出力、0.95nV/√Hz低ノイズ・オペアンプ・ファミリ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC2387-16 - Precision A/D Converters
- LT6201/LTC6655 Demo Circuit - Single-Ended to Differential Amplifier for LTC2387-18
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2387-16
- LTC2387-18
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くシグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2387-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める