LTC1417
製造中低消費電力14ビット、400kspsサンプリングADC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.84
Viewing:
製品の詳細
- 16ピン細型SSOPパッケージ(SO-8の実装面積)
- サンプリング・レート:400ksps
- 最大INL ±1.25LSB、最大DNL ±1LSB
- 消費電力:20mW(標準)
- 単一5Vまたは±5V電源動作
- シリアル・データ出力
- 全温度範囲でミッシング・コードなし
- パワー・シャットダウン:ナップおよびスリープ
- 外部または内部リファレンス
- 差動ハイ・インピーダンス・アナログ入力
- 入力範囲:0V~4.096Vまたは±2.048V
- ナイキスト周波数でS/(N + D)が81dB、THD が-95dB
LTC1417は、低消費電力、400kspsの14ビットA/Dコンバータです。この汎用デバイスは、単一5Vまたは±5V電源で動作可能です。高性能サンプル&ホールド、高精度リファレンス、内部トリミングにより、必要な外部回路を最小限に抑えることができます。消費電力は20mWと低く、ユーザ選択可能な2つのパワー・シャットダウン・モードではさらに低減されます。
LTC1417は、単一5V電源で0V~4.096Vのユニポーラ入力、±5V電源で±2.048Vのバイポーラ入力を変換します。 DC仕様には、±1.25LSBのINL、±1LSBのDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが含まれます。 200kHzのナイキスト入力周波数での81dBのS/(N+D)と-95dBのTHDなど、卓越したAC特性を実現しています。
内部クロックは最大変換時間が2μsになるように調整されています。独立した変換スタート入力とデータ・レディ信号(BUSY)により、 FIFO、DSP、マイクロプロセッサに容易に接続できます。
アプリケーション
- 高速データ収集
- デジタル信号処理
- 絶縁データ収集システム
- オーディオおよびテレコム処理
- スペクトル計測
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1417ACGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1417ACGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1417AIGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1417AIGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1417CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1417CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1417IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1417IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1417ACGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417ACGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1417AIGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417AIGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1417CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1417IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1417ACGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417ACGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1417AIGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417AIGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1417CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1417IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417IGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1417ACGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417ACGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1417AIGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417AIGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1417CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1417IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1417IGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |