LT8570

新規設計に推奨

65Vスイッチ、ソフトスタート、および同期機能を内蔵した昇圧/SEPIC/反転DC/DCコンバータ

製品モデル
24
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 65Vパワー・スイッチ
  • 電流制限オプション:0.5A(LT8570)または0.25A(LT8570-1)
  • 調整可能なスイッチング周波数
  • 1本の帰還抵抗で出力電圧を設定
  • 外部クロックに同期可能
  • 緩やかに変化する入力信号に対応できる高利得のSHDNピン
  • 広い入力電圧範囲:2.55V~40V
  • CESATスイッチ
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 昇圧、SEPIC、または反転コンバータとして容易に構成可能
  • ユーザーが設定可能な低電圧ロックアウト(UVLO)
  • LT3580およびLT8580とピン互換
  • 熱特性が改善された小型8ピン3mm × 3mm DFNパッケージおよび8ピンMSOPパッケージ
LT8570
65Vスイッチ、ソフトスタート、および同期機能を内蔵した昇圧/SEPIC/反転DC/DCコンバータ
1.5MHz, 5V to 12V Boost Converter Efficiency and Power Loss Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
SEPIC レギュレータ 2
LT8580 新規設計に推奨 1A、65Vスイッチ、ソフトスタート、および同期を備えた昇圧/SEPIC/反転型DC/DCコンバータ
LT3580 製造中 2Aスイッチ、ソフトスタート、同期機能を備えた昇圧/反転DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2297A-A

LT8570EDD Demo Board | Boost, 65V Power Switch, 5V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 12V @ 125mA

製品詳細

Demonstration circuits 2297A-A and 2297A-B feature the LT8570 and LT8570-1 in a boost configuration. These demo circuits demonstrate small size and low component count. Both converters are designed to convert a 5V to 10V source to 12V. Refer to the manual for maximum load current at different input voltage levels.

eval board
DC2297A-B

LT8570EDD-1デモ用ボード | 昇圧、5V ≤ VIN ≤ 10V、VOUT = 12V(60mA)

製品詳細

デモ回路2297A-Aおよび2297A-Bは、昇圧構成のLT8570およびLT8570-1を採用しています。これらのデモ回路は、サイズが小さく、部品点数も少なくて済みます。どちらのコンバータも、5V~10Vの電源を12Vに変換するように設計されています。DC2297A-A(LT8570)は125mAの出力電流を提供し、DC2297A-B(LT8570-1)は60mAの出力電流を提供します。 

DC2297A-A
LT8570EDD Demo Board | Boost, 65V Power Switch, 5V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 12V @ 125mA
DC2297A-A DC2297A-A DC2297A-A DC2297A - Schematic
DC2297A-B
LT8570EDD-1デモ用ボード | 昇圧、5V ≤ VIN ≤ 10V、VOUT = 12V(60mA)
DC2297A-A DC2297A-A DC2297A-A DC2297A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品