LT6350
新規設計に推奨低ノイズのシングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.12
製品の詳細
- レール・トゥ・レール入出力
- 高速セトリング時間: 240ns(0.01%、8VP-P 出力ステップ)
- オペアンプの入力換算ノイズ: 1.9nV/√Hz
- 高インピーダンス入力
- –3dB 帯域幅: 33MHz
- 2.7V~12V電源動作
- 外付け利得抵抗不要
- 消費電流: 4.8mA
- 低消費電力のシャットダウン
- 低歪み(HD2/HD3):–102dBc/–97dBc(100kHz、VOUTDIFF = 4VP-P)
- 低いオフセット電圧:±400μV(最大)
- 高いDC 直線性: <±1LSB(16ビット、8VP-P)
- 低い入力電流ノイズ: 1.1pA/√Hz
- 3mm × 3mm 8ピンDFNおよび 8ピンMSOP パッケージ
LT6350は高速セトリングを特長とするレール・トゥ・レール入出力の低ノイズ、シングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバです。このデバイスは、高インピーダンスまたは低インピーダンスのシングルエンド入力信号を、高性能の差動逐次比較レジスタ(SAR) ADCのドライブに適した低インピーダンスの平衡差動出力に変換します。その2オペアンプ方式は非常に低ノイズのオペアンプを特長とし、1MHz の帯域幅にわたって110dBを超えるSNRを達成することができます。
入力オペアンプは入力換算電圧オフセットを全入力範囲にわたって一定した小さい値に保つようにトリミングされているので、VOSの急激な変化によって歪み性能が劣化するのを防ぎます。
単一5V電源では、出力は各入力ごとに55mV~4.945Vの範囲でADCをドライブできます。また、負電源を追加すれば、各入力ごとに0V~4.945Vの範囲でADCをドライブできます。出力同相電圧は+IN2 ピンに電圧を印加することによって設定されます。
5V電源での消費電流は4.8mAで、シャットダウン・モードではわずか60μA です。
LT6350は3mm × 3mmの小型8ピン・リードレスDFNパッケージと8ピンMSOPパッケージで供給され、–40°C~125°C の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 16ビットおよび18ビットSAR ADCドライバ
- シングルエンドから差動への変換
- 差動ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 5
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6350CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6350CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6350CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6350CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6350HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6350HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6350HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6350HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6350IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6350IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6350IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6350IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT6350CMS8#PBF | 製造中 | |
LT6350CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6350HMS8#PBF | 製造中 | |
LT6350HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6350IMS8#PBF | 製造中 | |
LT6350IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6350CMS8#PBF | 製造中 | |
LT6350CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6350HMS8#PBF | 製造中 | |
LT6350HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6350IMS8#PBF | 製造中 | |
LT6350IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2379-18 | 製造中 | SNR が101.2dB の、18ビット、1.6Msps、低消費電力SAR ADC |
高精度抵抗ネットワーク 1 | ||
LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2379-18 | 製造中 | SNR が101.2dB の、18ビット、1.6Msps、低消費電力SAR ADC |
LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6350
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。