LT6015

新規設計に推奨

3.2MHz、0.8V/μs低消費電力のOver-The-Top高精度オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力同相範囲:V~V + 76V
  • レール・トゥ・レールの入力および出力
  • 低消費電力:315μA/アンプ
  • 動作温度範囲:-55°C~150°C
  • VOS:±50μV(最大)
  • CMRR、PSRR:126dB
  • 50Vまでの逆バッテリ保護
  • 利得帯域幅積:3.2MHz
  • 5V電源および±15V電源で仕様を規定
  • 高い電圧利得:1000V/mV
  • 位相反転なし
  • 電源シーケンシングの問題なし
  • シングル:5ピンSOT-23(ThinSOT)パッケージ
  • デュアル:8ピンMSOP
  • クワッド:22ピンDFN (6mm × 3mm)
LT6015
3.2MHz、0.8V/μs低消費電力のOver-The-Top高精度オペアンプ
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
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2
LT6016 新規設計に推奨 3.2MHz、0.8V/μs低消費電力のデュアルOver-The-Top高精度オペアンプ
LT6017 新規設計に推奨 3.2MHz、0.8V/μs低消費電力のクワッドOver-The-Top高精度オペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 4


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6015

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-M2KPWR-EBZ

ADALM2000 Power Booster Board

機能と利点

  • ADALM2000 compatible
  • USB Type-C powered
  • Provides two outputs with increased current sourcing capabilities

製品詳細

The AD-M2KPWR-EBZ is an ADALM2000 add-on board which increases the output current capability up to 700mA. This board can be also used as a standalone benchtop power supply with positive and negative outputs.

The AD-M2KPWR-EBZ is a USB Type C powered board capable to increase the output current of ADALM2000’s power supplies. 

Inputs:

  1. USB type C:  4 – 18 V (validated with RPI USB-C power supply - not provided in the kit), 20W (power supply permitting)
  2. External (screw terminal connector): 4.5–18V; 20W (power supply permitting)

 

Switching between the inputs is done with a jumper.

Outputs: (2 control modes)

  1. Two variable power supplies that track M2K user supplies:
    1. 0V to 5V (400mA in USB power mode)
    2. –5V to 0V (400mA in USB power mode)
  2. Two variable power supplies, controlled from a potentiometer
    1. 1.5V to 15V (up to 700mA if powered with 18V)
    2. –15V to –1.5V (up to 700mA if powered with 18V)

 

APPLICATIONS

  • General-purpose electronic systems
  • Educational applications
  • Automated test equipment

AD-M2KPWR-EBZ
ADALM2000 Power Booster Board
DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6 | シングル・オペアンプ用のマルチフットプリント汎用ボード

リファレンス・デザイン

CN0508 Block Diagram
CN0508 Circuits from the Lab®

75 ワット単一出力ベンチトップ電源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 75ワット電源
  • 定電流(>3A)モードと定電圧(>25V)モード
  • 真の0Vと0Aの動作
  • 手動またはソフトウェアで制御可能
Figure 1. CN0588 Simplified Block Diagram.
CN0588 Circuits from the Lab®

DC to 10 kHz MEMS-Based IEPE Vibration Sensor

機能と利点

  • Mechanically enclosed and machine mountable
  • IEPE interface to retrofit into existing machines
  • Power and data over a single wire, power comes from host
  • Has a frequency range from DC up to 10 kHz and response within ±3 dB
  • Resonant frequency around 12.5 kHz
CN0508
75 ワット単一出力ベンチトップ電源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0588
DC to 10 kHz MEMS-Based IEPE Vibration Sensor

最新のディスカッション

最近表示した製品