LT5579
製造中1.5GHz~3.8GHz 高直線性アップコンバーティング・ミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.83
製品の詳細
- 高い出力IP3:2.14GHz時+27.3dBm
- 低いノイズフロア:-5dBmのPOUT時-158dBm/Hz
- 高い変換利得:2.14GHz時2.6dB
- 広い周波数範囲:1.5GHz~3.8GHz
- 低いLOリーク
- シングルエンドRFおよびLO
- 低いLOドライブ・レベル:-1dBm
- 単一3.3V電源
- 5mm×5mm QFN24パッケージ
LT5579は、1.5GHz~3.8GHzの周波数に最適化された高性能アップコンバーティング・ミキサです。シングルエンドのLO入力およびRF出力ポートにより、ボード・レイアウトを簡素化し、システム・コストを削減します。このミキサに必要なLO電力はわずか-1dBmで、バランスの取れた設計によってRF出力へのLO信号のリークを低く抑えます。2.6GHz動作時、LT5579は1.3dBの高い変換利得と+26dBmの高いOIP3を達成し、-5dBmのRF出力信号レベルでのノイズフロアを-157dBm/Hzと低く抑えます。
LT5579はパッシブ・ミキサに代わる高性能デバイスです。変換損失を生じ、高いLOドライブ・レベルを必要とするパッシブ・ミキサと異なり、非常に低いLO入力レベルで変換利得を提供し、LO電力レベルの変動の影響をあまり受けません。また、LOドライブ・レベル要求が低く、優れたLOリーク性能を達成するので、出力信号に混じるLO信号が少なくなります。
アプリケーション
- GSM/EDGE、W-CDMA、UMTS、LTEおよびTD-SCDMA基地局
- 2.6GHz~3.5GHzのWiMAX基地局
- 2.4GHz ISM帯域トランスミッタ
- 高性能トランスミッタ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5579IUH#PBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5579IUH#TRPBF | 24-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ゲイン・ブロック 1 | ||
LTC6431-15 | 新規設計に推奨 | 50Ω利得ブロックIFアンプ |
シングル/ダブル/トリプル・バランスド・ミキサー 1 | ||
LTC5576 | 製造中 | 3GHz~8GHz高直線性アクティブ・アップコンバーティング・ミキサ |
フラクショナル N PLL 1 | ||
LTC6948 | 最終販売 | VCOを内蔵した超低ノイズ0.37GHz~6.39GHz分数分周方式シンセサイザ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く