LT3753
新規設計に推奨アクティブ・クランプ同期整流式フォワード・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.83
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:8.5V~100V
- プログラム可能なボルト秒クランプ
- 高効率制御:アクティブ・クランプ、同期整流、プログラム可能な遅延
- 短絡(一時中断モード)時の過電流保護
- プログラム可能なソフトスタート/ストップ
- ヒステリシスを備えたプログラム可能なOVLOおよびUVLO
- プログラム可能な周波数(100kHz~500kHz)
- 外部クロックに同期可能
LT3753は、アクティブ・クランプのフォワード型コンバータ構成向けに最適化された電流モードPWMコントローラで、動作入力電圧は最大100Vです。
プログラム可能なボルト秒クランプ回路により、1次側スイッチのデューティ・サイクルを50%より高くすることができるので、利用率の高いスイッチ、トランス、整流器に対応できます。アクティブ・クランプ制御により、スイッチ電圧のストレスが減少し、効率が向上します。2次側の同期整流を制御するための同期出力を備えています。
LT3753は、高電圧用のピン間隔にするためにピンが欠損している38ピンのプラスチックTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 産業用、自動車用、および軍用システム
- 48V通信機器用絶縁型電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
技術記事 4
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3753EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3753EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3753HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3753HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3753IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3753IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3753MPFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3753MPFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3753EFE#PBF | 製造中 | |
LT3753EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3753HFE#PBF | 製造中 | |
LT3753HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3753IFE#PBF | 製造中 | |
LT3753IFE#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3753EFE#PBF | 製造中 | |
LT3753EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3753HFE#PBF | 製造中 | |
LT3753HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3753IFE#PBF | 製造中 | |
LT3753IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3753MPFE#PBF | 製造中 | |
LT3753MPFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT3752 | 新規設計に推奨 | ハウスキーピング・コントローラを内蔵したアクティブ・クランプ同期整流式フォワード・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3753
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。