LT3575

製造中

オプトカプラ不要の絶縁型フライバック・コンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:3V~40V
  • 2.5A、60V のNPNパワースイッチを内蔵
  • バウンダリ・モード動作
  • トランスの3次巻線やオプトアイソレータなしでレギュレーションを実現
  • 1次側巻線帰還による負荷レギュレーションを改善
  • 出力電圧を2本の外付け抵抗で設定
  • 内部バイアス電源とパワーNPNドライバ用のBIASピン
  • プログラム可能なソフトスタート
  • プログラム可能なパワースイッチ電流制限
  • 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージ
LT3575
オプトカプラ不要の絶縁型フライバック・コンバータ
5V Isolated Flyback Converter Load Regulation Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
絶縁型 μModule コンバータ 2
LTM8048 新規設計に推奨 LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
LTM8047 新規設計に推奨 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3575
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1643A

LT3575EFE Demo Board | 10V to 28VIN, VOUT = 5V @ Up to 2A

製品詳細

Demonstration circuit 1643A is an isolated flyback converter featuring LT3575, a monolithic switching regulator specifically designed for the isolated flyback converter with an integrated 2.5A, 60V NPN transistor. The DC1643A is designed for 5V output from a 10V to 28V DC input. The output current capability depends on the input voltage, proper cooling, and the switch voltage stress. The output current is up to 1.4A when the input is higher than 10V, and 2A when the input is higher than 20V but less than 28V. The output current should not be higher than 2.4A for safe operation.

DC1643A
LT3575EFE Demo Board | 10V to 28VIN, VOUT = 5V @ Up to 2A
DC1643A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品