LT3436
製造中3A、800kHz昇圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.72
製品の詳細
- 800kHzの固定スイッチング周波数
- 広い動作電圧範囲:3V~25V
- 高効率の0.1Ω/3Aスイッチ
- 帰還リファレンス電圧:1.2V
- 全体的な出力電圧許容誤差:±2%
- 高さの低い表面実装の外付け部品を使用
- 低いシャットダウン電流:11μA
- 1MHz~1.4MHzで同期可能
- 電流モード制御
- デューティ・サイクル全域で最大スイッチ電流定格が一定
- 熱特性が改善された小型TSSOP-16パッケージで供給
LT3436は、800kHzのモノリシック昇圧スイッチング・レギュレータです。高効率の3A、0.1Ωスイッチに加え、高周波数電流モード・スイッチング・レギュレータを構成するのに必要なすべての制御回路を内蔵しています。電流モード制御により、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。
新しい設計技術を採用することによって、広い動作範囲にわたって高スイッチング周波数で高い効率を達成します。内蔵の低損失レギュレータにより、24Vシステムからリチウムイオン・バッテリに至る広い入力範囲で一貫した性能を維持します。また、動作時の消費電流が1mAなので、特に低出力電流時に高い効率を維持します。シャットダウン時には消費電流が11μAまで低減されます。最大スイッチ電流は、デューティ・サイクル全域で一定に保たれます。外部ロジック・レベル信号と同期させることにより、内部発振周波数を1MHz~1.4MHzの範囲で高めることができます。
サイクルごとのスイッチ電流制限保護とサーマル・シャットダウンを搭載しています。また、高周波数動作により、入出力フィルタリング部品数を削減し、小型チップ・インダクタを使用できます。LT3436は、露出パッドの16ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- DSLモデム
- 携帯コンピュータ
- バッテリ駆動システム
- 配電
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3436EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3436EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3436EFE#PBF | 製造中 | |
LT3436EFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3436
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt3436に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める