LT3071

新規設計に推奨

アナログ・マージニング機能付き、損失電圧85mV、低ノイズ、出力設定可能な5Aリニア・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力電流: 5A
  • 損失電圧:標準85mV
  • デジタル設定可能な出力電圧: 0.8V~1.8V
  • アナログ出力マージニング: ±10% 範囲
  • 低出力ノイズ: 25µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 複数のデバイスの並列接続により、10A以上の出力が可能
  • 高精度電流制限: ±20%
  • 出力電流モニタ: IMON = IOUT/2500
  • 入力電源、負荷、温度の全範囲で±1%の精度を実現
  • 低ESRのセラミック出力コンデンサ (最小15µF)で安定
  • 高周波数PSRR: 1MHz で30dB
  • イネーブル機能により、出力をオン/オフ
  • VIOCピンで降圧コンバータを制御して、低電力損失を維持し、効率を最適化
  • PWRGD/UVLO/サーマル・シャットダウン・フラグ
  • フォールドバック付き電流制限
  • サーマル・シャットダウン
  • 28ピン(4mm x 5mm x 0.75mm) QFN パッケージ
LT3071
アナログ・マージニング機能付き、損失電圧85mV、低ノイズ、出力設定可能な5Aリニア・レギュレータ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3070 新規設計に推奨 損失電圧85mV、低ノイズ、出力設定可能な5Aリニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3071
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1434A

LT3071EUFD Demo Board | 5A, Low Noise, Digitally Programmable Output, 85mV Dropout Linear Regulator with Analog Margining, 1.32V ≤ VIN ≤ 3V, VOUT = 0.8V to 1.8V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 1434 is an adjustable 5A linear regulator featuring the LT3071. The LT3071 is a low dropout voltage, UltraFast transient response linear regulator. The device supplies up to 5A of output current with a typical dropout voltage of 85mV. A 0.01μF reference bypass capacitor decreases output voltage noise to 25μVRMS. The LT3071’s high bandwidth permits the use of low ESR ceramic capacitors. Output voltage is digitally selectable in 50mV increments over a 0.8V to 1.8V range. The demo board has a 1.32V to 3V input voltage range and a 2.2V to 3.6V BIAS voltage range. An analog margining function allows the user to adjust system output voltage over a continuous ±10% range. To maintain proper performance and regulation, the BIAS supply voltage must be higher than the IN supply voltage. For a given VOUT, the BIAS voltage must satisfy the following conditions: 2.2 ≤ VBIAS ≤ 3.6V and VBIAS ≥ (1.25 · VOUT + 1V).


For VOUT ≤ 0.95V, the minimum bias voltage is limited to 2.2V.

DC1434A
LT3071EUFD Demo Board | 5A, Low Noise, Digitally Programmable Output, 85mV Dropout Linear Regulator with Analog Margining, 1.32V ≤ VIN ≤ 3V, VOUT = 0.8V to 1.8V @ 5A

最新のディスカッション

最近表示した製品