LT3063
LT3063
新規設計に推奨出力放電回路を内蔵した45V入力、マイクロパワー、低ノイズ200mA LDO
- 製品モデル
- 32
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.02
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:1.6V~45V
- 出力電流:200mA
- 出力放電機能
- 静止電流:45μA
- ドロップアウト電圧:300mV
- 低ノイズ:30μVRMS(10Hz~100kHz)
- 可変出力(VREF = 600mV)
- 出力の許容誤差:負荷、入力、温度の全範囲で±2%
- 1個のコンデンサでリファレンスをソフトスタートさせ、出力ノイズを低減
- シャットダウン電流:3μA未満
- バッテリ逆接続に対する保護
- 電流制限フォールドバックと過熱制限保護
- 2mm × 3mmの8ピンDFNパッケージおよびMSOPパッケージ
LT3063は、1.6V~45Vの電源電圧範囲で動作する、マイクロパワー、低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータです。このデバイスは300mVの標準的ドロップアウト電圧で200mAの出力電流を供給します。1個の外付けコンデンサにより、プログラム可能な低ノイズのリファレンス性能と出力ソフトスタート機能を実現します。LT3063の静止電流はわずか45μAであり、最小3.3μFの出力コンデンサで高速トランジェント応答を実現します。シャットダウン時には、静止電流は3μA未満になり、リファレンスのソフトスタート・コンデンサはリセットされます。
LT3063は、SHDNピンまたはINピンが“L”になると出力を放電するNMOSプルダウン回路を内蔵しています。
内部保護回路は、バッテリ逆接続保護、逆電流保護、フォールドバック特性の電流制限、サーマル・シャットダウンの各機能を備えています。
LT3063は、出力電圧範囲が600mVのリファレンス電圧から最大19Vまでの可変デバイスとして供給されます。LT3063は、熱特性が改善された2mm × 3mmの8ピンDFNパッケージおよびMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- 自動車用電源
- 産業用電源
- 航空電子工学機器用電源
- ポータブル機器
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3063EDCB#TRMPBF | 製造中 | |
LT3063EDCB#TRPBF | 製造中 | |
LT3063EDCB-3.3#TRMPBF | 製造中 | |
LT3063EDCB-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3063EDCB-5#TRMPBF | 製造中 | |
LT3063EDCB-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3063HDCB#TRMPBF | 製造中 | |
LT3063HDCB#TRPBF | 製造中 | |
LT3063IDCB#TRMPBF | 製造中 | |
LT3063IDCB#TRPBF | 製造中 | |
LT3063IDCB-3.3#TRMPBF | 製造中 | |
LT3063IDCB-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3063IDCB-5#TRMPBF | 製造中 | |
LT3063IDCB-5#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3063EMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3063EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3063EMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3063EMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3063EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
LT3063EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3063HMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3063HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3063IMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3063IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3063IMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3063IMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3063IMS8E-5#PBF | 製造中 | |
LT3063IMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3063MPMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3063MPMS8E#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3063 Demo Circuit - 1.8V Low Noise Regulator with Output Discharge (2.3V to 1.8V @ 200mA)
- LT3063 - LDO Linear Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3063
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。