LT3045-1

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
LT3045-1
新規設計に推奨20V、500mA、超低ノイズ、 VIOC制御を備える超高PSRRリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.37
Viewing:
製品の詳細
- 超低RMSノイズ:0.8μVRMS(10Hz ~100kHz)
- 超低スポット・ノイズ:2nV/√Hz(10kHz 時)
- 超高PSRR:76dB(1MHz)
- 出力電流:500mA
- 広い入力電圧範囲:1.8V ~20V
- 1個のコンデンサでノイズとPSRRを改善
- 100μAのSETピン電流:初期精度±1%
- VIOCピンで上流のレギュレータを制御して、電力損失を最小限に抑える
- 1 本の抵抗で出力電圧を設定
- プログラム可能な電流制限
- 低ドロップアウト電圧:260mV
- 出力電圧範囲:0V~15V
- プログラム可能なパワーグッド
- 高速起動機能
- 高精度のイネーブル/UVLO
- 低ノイズ化および大電流化のため並列接続可能
- フォールドバック特性の内部電流制限
- 出力コンデンサの最小値:10μF(セラミック)
- バッテリ逆接続保護および逆電流保護
- 12ピンMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージ
LT3045-1は高性能の低ドロップアウト・リニア・レギュレータで、リニアテクノロジーの超低ノイズおよび超高PSRRアーキテクチャを特長としており、ノイズの影響を受けやすいアプリケーションの電力供給に対応します。後段に高性能の電圧バッファがある高精度の電流リファレンスとして設計されているので、LT3045-1は並列接続が容易であり、ノイズの低減、出力電流の増大、PCB上での熱放散を更に向上することができます。LT3045-1は、LT3045の一連の機能に加えて、上流のスッチング・コンバータを制御してLT3045-1の両端で定電圧を維持するためのVIOCトラッキング機能を備えており、それによって電力損失を最小限に抑えます。
このデバイスは、標準で260mVのドロップアウト電圧のとき500mAを供給します。動作中の静止電流は公称2.3mAで、シャットダウン時は1μAよりはるかに小さくなります。LT3045-1は出力電圧範囲が広い(0V~15V)上に単位利得動作を維持するので、設定出力電圧に関係なく、出力ノイズ、PSRR、帯域幅、負荷レギュレーションがほぼ一定になります。更に、このレギュレータは、プログラム可能な電流制限、高速起動機能、およびプログラム可能なパワーグッドによる出力電圧レギュレーションの表示といった特長も備えています。
LT3045-1は最小10μFのセラミック出力コンデンサで安定します。内蔵の保護回路には、逆バッテリ保護回路、逆電流保護回路、フォールドバック特性の内部電流制限回路、およびヒステリシスのある熱制限回路があります。LT3045-1は、熱特性が改善された12ピンMSOPパッケージおよび3mm×3mmDFNパッケージで供給されます。
VIOC Function | |
LT3045-1 | Yes |
LT3045 | No |
アプリケーション
- RF Power Supplies: PLLs, VCOs, Mixers, LNAs, PAs
- Very Low Noise Instrumentation
- High Speed/High Precision Data Converters
- Medical Applications: Imaging, Diagnostics
- Post-Regulator for Switching Supplies
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3045EDD-1#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045EDD-1#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045EMSE-1#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045EMSE-1#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045IDD-1#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045IDD-1#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045IMSE-1#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045IMSE-1#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3045EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LT3045EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3045IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LT3045IMSE-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT3045-1 Demo Circuit - Ultralow Noise LDO (3.8-20V to 3.3V @ 500mA)
- LT3045-1 Demo Circuit - Paralleled Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR LDO Regulator (3.5-20V to 3.3V @ 2A)
- LT3045-1 - LDO Linear Regulators, LT8608 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3045
- LT3045-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。