LT3014

新規設計に推奨

20mA、3V~80V低損失マイクロパワー・リニア・レギュレータ

製品モデル
16
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.86
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:3V~80V
  • 低消費電流:7μA
  • 低損失電圧:350mV
  • 出力電流:20mA
  • 100Vの過渡(2ms)に耐えうるLT3014HV
  • 保護ダイオード不要
  • 1.22V~60Vの可変出力
  • シャットダウン時の消費電流:1μA
  • 0.47μFの出力コンデンサで安定
  • アルミニウム、タンタルまたはセラミック・コンデンサで安定
  • 逆バッテリ保護機能
  • 出力からの逆電流なし
  • 5ピンThinSOTパッケージと8ピンDFNパッケージ
LT3014
20mA、3V~80V低損失マイクロパワー・リニア・レギュレータ
5V Supply with Shutdown Dropout Voltage Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3014
  • LT3014B
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC834A

LT3014ES5 Demo Board | Micropower LDO Regulator, 3V ≤ VIN ≤ 80V VOUT = 3.3V/5VOUT @ 20mA

製品詳細

Demonstration circuit DC834 is a high voltage micropower voltage regulator using the LT3014 20mA output low dropout linear regulator, which comes in a tiny SOT-23 package. The DC834 has an input voltage range from 3V to 80V. The demo board's jumper-selectable output voltage can be set to 3.3V, 5V or a user-defined value between 1.22V and 60V. The quiescent is typically only 6uA in operation, and less than 1µA in shutdown.

DC834A
LT3014ES5 Demo Board | Micropower LDO Regulator, 3V ≤ VIN ≤ 80V VOUT = 3.3V/5VOUT @ 20mA
DC834A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品