LT3014B
LT3014B
新規設計に推奨20mA、3V~80V低ドロップアウト・マイクロパワーリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.88
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3V~80V
- 低消費電流:7µA
- 低ドロップアウト電圧:350mV
- 出力電流:20mA
- 100Vの過渡(2ms)に耐えるLT3014BHV
- 保護ダイオード不要
- 1.22V~60Vの可変出力
- 0.47µFの出力コンデンサで安定
- アルミニウム、タンタルまたはセラミック・コンデンサで安定
- 逆バッテリ保護
- 出力からの逆電流なし
- 熱制限
- 5ピンThinSOT™パッケージと8ピンDFNパッケージ
LT3014Bは、350mVのドロップアウト電圧で20mAの出力電流を供給可能な、高電圧、マイクロパワー、低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。低消費電流(動作時7µA)なので、バッテリ駆動システムや高電圧システムに最適です。消費電流はドロップアウト状態でも十分制御されます。
LT3014Bは非常に小さい出力コンデンサで動作できるという特長を備えています。従来のほとんどのデバイスは安定するのに10µF~100µFを必要としますが、LT3014Bはわずか0.47µFの出力コンデンサで安定します。小型のセラミック・コンデンサを使用可能で、他のレギュレータのようにESRを追加する必要はありません。内部保護回路として、逆バッテリ保護、電流制限、熱制限および逆電流保護が備わっています。
このデバイスは1.22Vのリファレンス電圧を使った可変出力電圧を備えています。LT3014Bレギュレータは5ピンThinSOTパッケージと8ピンDFNパッケージで供給されます。
Shutdown Pin | |
LT3014 | Yes |
LT3014B |
No |
アプリケーション
- 低電流高電圧レギュレータ
- バッテリ駆動システム用レギュレータ
- テレコム・アプリケーション
- 車載アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3014BEDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014BEDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014BES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014BES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014BHVEDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014BHVEDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014BHVES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014BHVES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014BHVIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014BHVIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014BHVIS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014BHVIS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014BIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014BIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3014BIS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014BIS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014BMPS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3014BMPS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3014
- LT3014B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。