LT3013
LT3013
新規設計に推奨パワーグッド付き、250mA4V~80V低損失・マイクロパワー・リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.77
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4V~80V
- 低消費電流:65µA
- 低損失電圧:400mV
- 出力電流:250mA
- 保護ダイオードが不要
- 可変出力電圧:1.24V~60V
- シャットダウン時の消費電流:1µA
- 3.3µFの出力コンデンサで安定動作
- アルミ電解、タンタルまたはセラミック・コンデンサで安定動作
- バッテリ逆接続保護
- 出力からの逆電流なし
- 熱制限
- 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージと12ピン (4mm × 3mm) DFNパッケージ
LT3013は高電圧マイクロパワーの低損失・リニア・レギュレータです。このデバイスは400mVの損失電圧で250mAの出力電流を供給できます。バッテリ駆動または高電圧システムで使用するように設計されており、消費電流が低いので(動作時65µA、シャットダウン時1µA)、LT3013はこれらの用途に最適です。消費電流はドロップアウト時でも十分制御されています。
LT3013の他の特長にはPWRGDフラグがあり、出力の安定化状態を表示します。安定化された出力レベルに達してからフラグが表示されるまでの遅延は1個の抵抗でプログラム可能です。また、LT3013は非常に小さな出力コンデンサで動作可能です。このレギュレータは出力にわずか3.3µFを使えば安定して動作します。従来のほとんどのデバイスは安定動作に10µF~100µFが必要です。直列抵抗(ESR)の必要なしに、小型セラミック・コンデンサを使用することができます(他のレギュレータでは一般に直列抵抗が必要です)。内部保護回路にはバッテリ逆接続保護、電流制限、熱制限、および逆電流保護が含まれています。
このデバイスの出力は可変で1.24Vのリファレンスを備えています。LT3013レギュレータは、熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージと高さの低い (0.75mm) 12ピン (4mm × 3mm) DFNパッケージで供給されます。両方とも熱特性が非常にすぐれています。
Shutdown Pin | |
LT3013 | Yes |
LT3013B | No |
アプリケーション
- 低電流高電圧レギュレータ
- バッテリ駆動システム用レギュレータ
- テレコム・アプリケーション
- 車載アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 3
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3013EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3013EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3013EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3013EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3013HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3013HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3013MPFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3013MPFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3013EFE#PBF | 製造中 | |
LT3013EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3013HFE#PBF | 製造中 | |
LT3013HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3013MPFE#PBF | 製造中 | |
LT3013MPFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3013 - LDO Linear Regulators
- LT3013 Demo Circuit - 250mA, 4V to 80V LDO µPower Linear Regulator (24V to 5V @ 250mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3013
- LT3013B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。