LT3012

新規設計に推奨

250mA、4V~80V低ドロップアウト・マイクロパワー・リニア・レギュレータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4V~80V
  • 低消費電流:40µA
  • 低ドロップアウト電圧:400mV
  • 出力電流:250mA
  • 保護ダイオードが不要
  • 可変出力電圧:1.24V~60V
  • シャットダウン時の消費電流:1µA
  • 3.3µFの出力コンデンサで安定動作
  • アルミ電解、タンタルまたはセラミック・コンデンサで安定動作
  • バッテリ逆接続保護
  • 出力からの逆電流なし
  • 熱制限
  • 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージと12ピン (4mm × 3mm) DFN パッケージ
LT3012
250mA、4V~80V低ドロップアウト・マイクロパワー・リニア・レギュレータ
5V Supply with Shutdown Dropout Voltage Product Package 1 Product Package 2
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3013 新規設計に推奨 パワーグッド付き、250mA4V~80V低損失・マイクロパワー・リニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3012
  • LT3012B
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品