LT1725

製造中

汎用絶縁型フライバック・コントローラ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 外付けISENSE抵抗を使用し外部パワーMOSFETをドライブ 
  • アプリケーションの入力電圧は外部パワー部品によってのみ制限 
  • 一次側巻線から出力電圧を直接センス - オプトアイソレータが不要 
  • ユーザ調整なしで高精度レギュレーションを実現 
  • 不連続モードでレギュレーションを維持 
  • 外部コンデンサにより50kHz~250kHzのスイッチング周波数を設定 
  • 16ピンGNおよびSOパッケージで供給 
  • 負荷補償(オプション) 
  • 低電圧ロックアウト(オプション) 
LT1725
汎用絶縁型フライバック・コントローラ
48V to Isolated 5V Converter Output Load Regulation Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
絶縁型 μModule コンバータ 2
LTM8047 新規設計に推奨 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
LTM8048 新規設計に推奨 LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1725
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC373A-B

LT1725IGN | 48VIN to 3.3V/3A, 10W Module, Isolated Flyback, 1x2 Footprint

製品詳細

DC373A-B: Demo Board for the LT1725 General Purpose Isolated Flyback Controller.


 


eval board
DC638A

LT1725CGN | Synchronous Flyback Converter, 36V to 72VIN, to 3.3V @ 3.5A, 350mA Input Current

製品詳細

DC638A: Demo Board for the LT1725 General Purpose Isolated Flyback Controller.

eval board
DC508A

LT1725CGN | Low Cost, High Efficiency Synchronous Forward Converter without Optoisolator, +VIN = 36V to 72V, +VOUT = 2.5V/3.3V at 10A

製品詳細

DC508A: Demo Board for the LT1725 General Purpose Isolated Flyback Controller.

eval board
DC431A

LT1725CGN LTC1773EMS | Telecom Input, Isolated 3 Output DC/DC Converter, +36V to +72V Input, VOUT = 5V/1A, 3.3V/5A, 2.5V/4A

製品詳細

DC431A Demo Board for:
LT1725 General Purpose Isolated Flyback Controller
LTC1773 Synchronous Step-Down DC/DC Controller

DC562A-A
LT1725CGN | Isolated Forward Converter, VIN=36V to 72V, VOUT=3.3V@30A
DC562A-A - Schematic
DC562A-C
LT1725CGN | Isolated Forward Converter, VIN=36V to 72V, VOUT=12V@12A
DC562A-C - Schematic
DC562A-B
LT1725CGN | Isolated Forward Converter, VIN=36V to 72V, VOUT=5V@20A
DC562A-B - Schematic
DC373A-B
LT1725IGN | 48VIN to 3.3V/3A, 10W Module, Isolated Flyback, 1x2 Footprint
DC373A-A - Schematic
DC638A
LT1725CGN | Synchronous Flyback Converter, 36V to 72VIN, to 3.3V @ 3.5A, 350mA Input Current
DC638A - Schematic
DC373A-A
LT1725IGN | 48VIN to 5VOUT 2A Module, Isolated Flyback, 1x2 Footprint
DC373A-A - Schematic
DC508A
LT1725CGN | Low Cost, High Efficiency Synchronous Forward Converter without Optoisolator, +VIN = 36V to 72V, +VOUT = 2.5V/3.3V at 10A
DC508A - Schematic
DC431A
LT1725CGN LTC1773EMS | Telecom Input, Isolated 3 Output DC/DC Converter, +36V to +72V Input, VOUT = 5V/1A, 3.3V/5A, 2.5V/4A
DC431A - Schematic

最新のディスカッション

lt1725に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品