LT1615
製造中ThinSOTのマイクロパワー昇圧 DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.44
製品の詳細
- 低消費電流:
- アクティブ・モード時20μA
- シャットダウン・モード時1μA以下
- 1Vの低い入力電圧で動作
- 低VCESATスイッチ:300mAで250mV
- 小型表面実装部品を使用
- 高出力電圧:最大34V
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™ パッケージ
LT1615/LT1615-1は、高さの低い(1mm)5ピンThinSOTパッケージのマイクロパワー昇圧 DC/DCコンバータです。LT1615は電流制限が350mA、入力電圧範囲が1.2V~15Vの高電力システム向けに設計されており、LT1615-1は電流制限が100mA、拡張入力電圧範囲が1V~15Vの低電力および1セル・アプリケーションに対応しています。それ以外はこれら2つのデバイスは機能的に同等です。どちらのデバイスも無負荷時の消費電流がわずか20μAで、シャットダウン時には0.5μAに低減されます。電流制限された固定オフタイム制御方式により動作電流が節減されるので、広い負荷電流範囲で高効率を実現します。 36Vスイッチにより、高価なトランスを使用せずにシンプルな昇圧方式で最大34Vの高出力電圧を容易に生成できます。 LT1615はオフタイムが400nsと短いので、高さの低い小型のインダクタやコンデンサを使用可能です。 このため、スペース重視の携帯アプリケーションにおいてコストと実装面積を最小限に抑えることができます。
アプリケーション
- LCDバイアス
- ハンドヘルド・コンピュータ
- バッテリ・バックアップ
- デジタル・カメラ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1615ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1615ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1615ES5-1#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1615ES5-1#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1615IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1615IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1615IS5-1#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1615IS5-1#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LT1615 - Switching Regulators
- LT1615-1 Demo Circuit - µPower Step-Up Converter (1-1.5V to 3.3V @ 15mA)
- LT1615 Demo Circuit - µPower SEPIC Converter (2.5-4.2V to 3.3V @ 50mA)
- LT1615 Demo Circuit - µPower Step-Up Converter (2.5-4.2V to 20V @ 12mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1615
- LT1615-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。