LT1469

新規設計に推奨

90MHz、22V/μs、16ビット精度デュアル・オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 90MHz利得帯域幅、f=100kHz 
  • 最大入力オフセット電圧:125μV 
  • セトリング時間:900ns (AV=-1、150μV、10Vステップ) 
  • 22V/μsスルーレート 
  • 低歪み:100kHz、10VP-Pで-6.5dB 
  • 最大入力オフセット電圧ドリフト:3μV/℃ 
  • 最大反転入力バイアス電流:10nA 
  • 最小DC利得:300V/mV 
  • 最小出力振幅、2kΩ:±12.8V 
  • ユニティゲインで安定動作 
  • 入力ノイズ電圧:5nV/√Hz 
  • 入力ノイズ電流:0.6pA/√Hz 
  • 1kΩ < rS < 20kωに最適化された総入力ノイズ 
  • ±5Vおよび±15V電源で仕様を規定
LT1469
90MHz、22V/μs、16ビット精度デュアル・オペアンプ
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
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1
LT1469-2 新規設計に推奨 200MHz、30V/μs、16ビット精度、AV ≥ 2 デュアル・オペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1469
  • LT1469-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品