LT1469-2
LT1469-2
新規設計に推奨200MHz、30V/μs、16ビット精度、AV ≥ 2 デュアル・オペアンプ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.36
Viewing:
製品の詳細
- 利得AV≥2(AV=-1)で安定動作
- 200MHzの利得帯域幅積
- スルーレート:30V/μs
- セトリング時間:800ns(150μV 、10Vステップ)
- ±5Vおよび±15V電源で仕様を規定
- 最大入力オフセット電圧:125μV
- 低歪み:100kHz、10VP-Pで-96.5dB
- 最大入力オフセット電圧ドリフト:3μV/℃
- 最大反転入力バイアス電流:10nA
- 最小DC利得:300V/mV
- 最小出力振幅、2k:±12.8V
- 入力ノイズ電圧:5nV/√Hz
- 入力ノイズ電流:0.6pA/√Hz
- 1kΩ< RS < 20kΩに最適化された総入力ノイズ
- 8ピン・プラスチックSOパッケージと12ピン(4mm×4mm)DFNパッケージ
LT1469-2は、2以上の利得で安定する非補償、16ビット精度のデュアル高精度、高速オペアンプです。高精度と優れたAC特性を両立させたLT1469-2は、 DACの電流-電圧変換やADCバッファなどの高精度アプリケーションに最適です。入力オフセット電圧と反転入力バイアス電流の初期精度とドリフト特性は、反転アプリケーション用に調整されています。
200MHzの利得帯域幅は、歪みを低減するために周波数動作で高い開ループ利得を保証します。 ADCバッファなどの非反転アプリケーションでは、低歪みと高DC精度により、完全な16ビットACおよびDC特性を実現できます。 LT1469-2はスルーレートが高いので、他の高精度オペアンプに比べて、アクティブ・フィルタや計測アンプなどのアプリケーションにおける大信号性能が向上しています。
LT1469-2は±5Vおよび±15Vの電源電圧と-40℃~85℃の温度範囲で規定され、8ピンSOICパッケージと省スペースの4mm×4mmリードレス・パッケージで供給されます。同じDC特性を備えたユニティゲイン安定オペアンプについては、LT1469のデータシートをご覧ください。
アプリケーション
- 高精度計測
- 高精度データ収集システム
- 16ビットDAC用電流-電圧コンバータ
- ADCバッファ
- 低歪みアクティブ・フィルタ
- フォトダイオード・アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1469ACDF-2#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1469ACDF-2#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1469AIDF-2#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1469AIDF-2#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1469CDF-2#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1469CDF-2#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1469CS8-2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1469CS8-2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1469IDF-2#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1469IDF-2#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT1469IS8-2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1469IS8-2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1469CS8-2#PBF | 製造中 | |
LT1469CS8-2#TRPBF | 製造中 | |
LT1469IS8-2#PBF | 製造中 | |
LT1469IS8-2#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1469CS8-2#PBF | 製造中 | |
LT1469CS8-2#TRPBF | 製造中 | |
LT1469IS8-2#PBF | 製造中 | |
LT1469IS8-2#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1469CS8-2#PBF | 製造中 | |
LT1469CS8-2#TRPBF | 製造中 | |
LT1469IS8-2#PBF | 製造中 | |
LT1469IS8-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1469
- LT1469-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1469-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める