LT1184
LT1184
製造中CCFL/LCDコントラスト・スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.57
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲: 3V~30V
- 低静止時電流
- 高スイッチング周波数: 200kHz
- CCFLスイッチ:1.25A、LCDスイッチ:625mA
- 接地ランプまたはフローティング・ランプ構成
- オープン・ランプ保護
- 正または負コントラスト機能
LT1182/LT1183は、冷陰極蛍光管(CCFL)および液晶ディスプレイ(LCD)のコントラスト制御機能を備えたデュアル電流モード・スイッチング・レギュレータです。LT1184/LT1184FはCCFL機能だけを備えています。これらのICには、高電流、高効率スイッチ、発振器、リファレンス、出力ドライブ・ロジック、制御ブロック、および保護回路が内蔵されています。LT1182では、正または負電圧のLCDコントラスト動作が可能です。また、LT1183では、ユニポーラ・コントラスト動作が可能で、内部リファレンスがピンに引き出されています。LT1182/LT1183は、接地ランプまたはフローティング・ランプ構成をサポートしています。LT1184Fは接地ランプまたはフローティング・ランプ構成をサポートしています。LT1184接地ランプ構成のみのサポートです。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- 携帯用計測器
- 車載用表示装置
- ハンディ・ターミナル
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1184CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1184CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1184FCS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1184FCS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1184FIS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1184FIS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1184CS#PBF | 製造中 | |
LT1184CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1184FCS#PBF | 製造中 | |
LT1184FCS#TRPBF | 製造中 | |
LT1184FIS#PBF | 製造中 | |
LT1184FIS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1184CS#PBF | 製造中 | |
LT1184CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1184FCS#PBF | 製造中 | |
LT1184FCS#TRPBF | 製造中 | |
LT1184FIS#PBF | 製造中 | |
LT1184FIS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1184
- LT1184F
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt1184に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める