DS7505

製造中

高精度デジタル温度計およびサーモスタット

±0.5℃精度、不揮発性サーモスタットスレッショルドを備えた、改良型LM75/DS75ソフトウェア互換温度センサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低電圧での性能範囲を拡張、動作範囲:1.7V~3.7V
  • 広範囲の温度管理アプリケーションでシステム精度を最大化
    • 測定温度範囲:-55℃~+125℃ (-67°F~+257°F)
    • 精度:±0.5℃ (0℃~+70℃)
    • 設定可能な分解能:9ビット(デフォルト)~12ビット(0.5℃~0.0625℃分解能)
  • 外付け部品不要のスタンドアローンサーモスタット機能によってコストを削減
  • 信頼性とシステムの堅牢性を向上
    • 内部でフィルタされたデータラインによってノイズ耐性を実現(50nsデグリッチ)
    • バスタイムアウト機能によって2線式インタフェース上のロックアップを防止
  • マルチドロップ機能によって分散温度検出アプリケーションを簡素化
    • 最大8つのデバイスが2線式バス上で動作可能
  • 高速9ビット変換時間:25ms (max)
  • 柔軟な不揮発性(NV)ユーザー定義サーモスタットモード
DS7505
高精度デジタル温度計およびサーモスタット
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
デジタル温度センサー 4
DS1775 製造中 SOT23のデジタルサーモメータおよびサーモスタット
DS75LX 製造中 拡張アドレス付き、デジタルサーモメータおよびサーモスタット
DS75LV 製造中 デジタルサーモメータおよびサーモスタット
DS75 製造中 デジタルサーモメータおよびサーモスタット
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


リファレンス・デザイン

MAXREFDES9001: Secured IoT LoRa Sensor Nodes using the DS28S60 and Google Cloud
MAXREFDES9001 Circuits from the Lab®

Secured IoT LoRa Sensor Nodes using the DS28S60 and Amazon Web Services (AWS)

機能と利点

  • DS28S60 ChipDNA technology protects private and secret keys against invasive attacks.
  • DS28S60 provides end-to-end security using hardware-based ECDSA authentication, ECDH key exchange, and AES-GCM authenticated encryption.
  • Complete low-power sensor node board design
  • Sample LoRaWAN gateway implementation based on Raspberry Pi
  • Sample cloud application implemented in AWS infrastructure highlighting end-to-end security with the sensor board’s DS28S60 including ECDH key exchange, and AES-GCM secure communication.
  • Source code
  • Peripheral module-compatible sensor expansion port
  • Raspberry Pi enables portable LoRaWAN gateway deployment.
MAXREFDES9001
Secured IoT LoRa Sensor Nodes using the DS28S60 and Amazon Web Services (AWS)

最新のディスカッション

DS7505に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品