DS3234

製造中

水晶およびSRAM内蔵、超高精度SPIバスRTC

全機能内蔵、高精度タイミングソリューションは、工業用温度範囲で年間±2.0分より優れた精度を提供し、ユーザ較正が不要

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.77
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 水晶およびSRAMを内蔵した高精度RTCによって全計時機能を完全に管理
    • 精度:±2ppm (0℃~+40℃)
    • 精度:±3.5ppm (-40℃~+85℃)
    • リアルタイムクロックが秒、分、時間、曜日、日、月、および年をカウント(2099年までうるう年を補正)
    • デジタル温度センサー出力の精度:±3℃
    • 経年変化調整用レジスタ
    • アクティブローRST入力/出力
    • 2つの時刻アラーム
    • 設定可能な方形波出力
  • 簡素なシリアルインタフェースによってほとんどのマイクロコントローラと接続可能
    • 4MHz SPIバス(モード1および3対応)
  • バッテリバックアップ入力によって継続的な計時を実現
    • 低電力動作によってバッテリバックアップ動作時間を延長
  • 動作温度範囲:民生用(0℃~+70℃)および工業用(-40℃~+85℃)
  • 300mil、20ピンSOパッケージ
  • UL (Underwriters Laboratories®)認定
DS3234
水晶およびSRAM内蔵、超高精度SPIバスRTC
DS3234:標準動作回路
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
Product 1
DS4077 50MHz~122.88MHz VCXO
シリアル・アドレスRTC 2
DS3231 製造中 超高精度I²C内蔵RTC/TCXO/水晶
DS3232 製造中 水晶およびSRAM内蔵、超高精度I²C RTC
シリコン発振器 1
DS32KHZ 新規設計に推奨 32.768kHz、温度補償水晶発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

ds3234に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品