DS4077
50MHz~122.88MHz VCXO
Viewing:
製品の詳細
- 周波数:50MHz~122.88MHz
- 動作電圧:3.135V~3.465V
- 低ジッタ:< 0.8psRMS
- 絶対引き込み範囲(APR):±69ppm
- 出力オプション:
- LVCMOS出力バッファ
- LVDSコンプリメンタリ出力バッファ
- チューニング範囲:最低±110ppm (+25℃)
- 14mm x 9mm x 3.06mmのプラスチックLGAパッケージ
DS4077は、基地局、テレコム/データ通信、およびワイヤレスアプリケーションにおいてリファレンスクロックを生成するように設計された高集積電圧制御水晶発振器(VCXO)です。DS4077は、基本水晶発振子およびユニークなIC設計によって開発されています。内蔵の基本水晶発振子によって、動作周波数が決定されます。カスタム周波数がご利用頂けます。入手性についてはお問い合わせください。
DS4077は、低い位相ノイズとジッタが必要なアプリケーションで使用するために設計されています。0.8ps RMSを上回るジッタ性能が、12kHz~20MHzの範囲で達成されています。1kHzで-125dBc/Hzを上回る位相ノイズ性能が、この設計で達成されています。
アプリケーション
- テレコム/データ通信アプリケーションのクロックデータリカバリ
- データリタイミング
- 基地局およびワイヤレスアプリケーションのリファレンスクロック生成
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds4077に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める