DS2788
製造中LEDディスプレイドライバ付き、スタンドアロン残量ゲージIC
マルチLi+ (リチウムイオン)バッテリ用、LEDディスプレイドライバおよびプッシュボタン入力を内蔵した業界最小スタンドアロン残量ゲージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.96
製品の詳細
- LED残量表示用の5つの30mAオープンドレインドライバ
- デバウンスされた残量表示のイネーブル
- 外部分圧器を調整する電圧測定利得レジスタを内蔵
- FET駆動端子によって電圧測定時のみ分圧器をイネーブルにして節電
- 高精度の電圧、温度、および電流測定システム
- 温度変化に対して安定した高精度内部時間基準
- クーロンカウント、放電レート、温度、およびバッテリセル特性から推定される絶対および相対容量
- ローバッテリ状態の高精度の警報
- クーロンカウントおよび予測寿命を不揮発性(NV) EEPROMに自動バックアップ
- 利得および温度係数の較正を行うため低コストの検出抵抗を使用可能
- 24バイトのバッテリ/アプリケーションパラメータ用EEPROM
- 16バイトのユーザ用EEPROM
- 固有IDおよびマルチドロップ1-Wire®インタフェース
- 14ピンTSSOPパッケージ
DS2788は、再充電可能なリチウムイオン(Li+)とLi+ポリマバッテリの電圧、温度、および電流を測定し、残容量を推定します。計算で使用されるセル特性およびアプリケーションパラメータは、内蔵EEPROMに格納されています。残容量レジスタによって、現在の温度、放電レート、蓄積電荷、およびアプリケーションパラメータが与えられると取り出し可能な電荷量の控え目な推定値が通知されます。容量の推定値は、mAhによる残量値と全体のパーセント値で通知されます。
LED表示ドライバとデバウンスされた入力によって、容量情報が簡単に表示されます。LED端子は、電流を直接シンク可能で、LEDディスプレイの電流の設定にはわずか1個の抵抗しか必要としないため、省スペースでコストも節減されます。
アプリケーション
- デジタルカメラ
- 電動自転車
- 電気自動車
- パワーツール
- 無停電電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS2788E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS2788E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS2788E+ | 製造中 | |
DS2788E+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
最新のディスカッション
ds2788に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める